30 cm SuperSpeed USB 3.0-kabel A naar Micro B

Sluit een USB 3.0 Micro USB externe harde schijf aan op uw computer

Productcode: USB3SAUB1

  • 1 USB 3.0 A mannelijke connector
  • 1 USB 3.0 micro-B mannelijke connector
  • Shielded Twisted Pair (STP)-ontwerp voorkomt elektromagnetische storingen (EMI)
Uw prijs
€8,99 EUR excl. VAT
€10,88 EUR incl. VAT

De USB3SAUB1 30 cm lange SuperSpeed USB 3.0 kabel (A naar Micro B) biedt een duurzame, hoogwaardige verbinding die de volledige capaciteit van de USB 3.0 standaard benut.

De kabel heeft een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert; een snelle en gemakkelijke manier dus om een externe opslagoplossing aan te sluiten voor de throughput van max. 5 Gbps in combinatie met een USB 3.0 host en apparaat.

De 30 cm lange USB 3.0 A naar Micro B-kabel wordt gedekt door onze levenslange garantie voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

Toepassingen

  • Sluit Micro USB 3.0 apparaten aan op een SuperSpeed USB 3.0 compatibele pc of laptop

Het voordeel van StarTech.com

  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1823496
  • Tech Data - Netherlands 4428792
  • UPC 065030841122

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 23 g [0,8 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Blauw
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 304,8 mm [12,0 in]
Lengte product 30,5 cm [12,0 in]
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 9 mm [0,4 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - SuperSpeed USB 3.0 Kabel A naar Micro B

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Diagrammen
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven