1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F

Verleng uw SuperSpeed USB 3.0-kabel met 1,8 meter

Productcode: USB3SEXT6BK

  • 1x USB ‘A’ mannetje
  • 1x USB ‘A’ vrouwtje
  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties
Uw prijs
€9,99 EUR excl. VAT
€12,09 EUR incl. VAT

De USB3SEXT6BK SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel (A naar A) biedt een duurzame en hoogwaardige verbinding die de volledige capaciteit van de USB 3.0-standaard benut.

Deze USB 3.0-verlengkabel (mannetje naar vrouwtje) is ontworpen voor SuperSpeed USB-verbindingen van de volgende generatie. De kabel verlengt een USB 3.0-aansluiting met 1,8 meter en levert overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s bij gebruik met een USB 3.0-apparaat - wel 10x sneller dan met USB 2.0 (480 Mbit/s).

Onze USB 3.0-verlengkabel is hoogwaardig uitgevoerd als Shielded Twisted Pair (STP), wat elektromagnetische interferentie helpt voorkomen en zorgt voor betrouwbare datacommunicatie.

Voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid wordt de USB3SEXT6BK geleverd met levenslange garantie .

Toepassingen

  • Verleng uw USB 3.0 SuperSpeed-kabel met 1,8 meter

Het voordeel van StarTech.com

  • Verlengt een USB 3.0-kabel met 1,8 meter en biedt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s, wat zelfs over langere afstanden zorgt voor een ideale verbinding
  • Voor een optimale verbinding geconstrueerd als Shielded Twisted Pair (STP), wat elektromagnetische interferentie (EMI) helpt voorkomen
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2149737
  • Tech Data - Netherlands 4428442
  • UPC 065030848770

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Connector B 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 76 g [2,7 oz]
Kleur Zwart
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 1828 mm [72,0 in]
Lengte product 182,8 cm [72,0 in]
Breedte product 18 mm [0,7 in]
Hoogte product 1,1 cm [0,4 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Prestaties Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 17 mm [0,7 in]
Package Length 22 cm [8,7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 20 cm [7,9 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 1,8m SuperSpeed USB 3.0 Verlengkabel A naar A - Zwart M/F
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven