3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 3m

Productcode: USBEXTAA10

  • Ontworpen en vervaardigd naar USB 2.0-specificaties
  • Gegoten trekontlasting
  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

De USBEXTAA10 3m USB-verlengkabel (A-A) beschikt over 1 mannelijke USB-A-connector en 1 vrouwelijke USB-A-connector, en verlengt de verbinding tussen USB 2.0-apparaten met 3 meter – een ideale oplossing voor een betere plaatsing van randapparatuur of het flexibeler maken van bestaande USB-poorten.

Deze hoogwaardige USB-verlengkabel is volledig geschikt voor gebruik met USB 1.1 en 2.0-apparaten en wordt geleverd met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

  • Verleng uw USB-verbinding om een USB-printer of ander USB-apparaat aan te sluiten op een pc of Mac met hoge overdrachtsnelheden

Het voordeel van StarTech.com

  • Gegoten trekontlasting verhoogt de flexibiliteit en duurzaamheid terwijl het gegevensverlies door kabelspanning vermindert
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1861456
  • Tech Data - Netherlands 4462555
  • UPC 065030812634

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Fysieke eigenschappen Gewicht product 135 g [4,8 oz]
Kleur Beige
Kabellengte 3048 mm [120,0 in]
Lengte product 304,8 cm [120,0 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,3 lb]
Package Length 11,5 cm [4,5 in]
Package Width 1,5 cm [0,6 in]
Package Height 220 mm [8,7 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 3m USB 2.0 Verlengkabel A naar A -M/F
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven