10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USBFAB_10

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
Uw prijs
€2,99 EUR excl. VAT
€3,62 EUR incl. VAT

The USBFAB_10 10ft USB A-to-B cable features one USB 'A' male connector and one USB 'B' male connector, providing a high quality connection to USB 2.0 peripherals such as USB printers, scanners or external USB hard drives.

Constructed of only top quality materials and expertly designed for durability, this USB 2.0 A-B cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Toepassingen

  • Use with any USB 2.0 rated device or add-on card
  • Compatible with USB1.1 devices
  • Replace worn-out or missing USB cables with this high quality cable

Het voordeel van StarTech.com

  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1861462
  • UPC 065030781831

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB B (4-polig)
Fysieke eigenschappen Gewicht product 93 g [3,3 oz]
Kleur Beige
Kabellengte 3048 mm [120,0 in]
Lengte product 304,8 cm [120,0 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Prestaties Maximale kabellengte 5000
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 22 mm [0,9 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,2 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Accessoires

GCUSBAAFF

USB A Gender Changer - F/F

Verbind twee USB-kabels om een langere kabel te maken

Uw prijs
€1,99 EUR excl. VAT
€2,41 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven