30cm korte zwarte Apple 8-pins Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

Productcode: USBLT30CMB

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • Omkeerbare Lightning-connector
Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT

De 30 cm USBLT30CMB zwarte Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® heeft dezelfde kleur als zwarte mobiele apparaten en biedt een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB- of nieuwere generatie Apple-apparaten met uw pc of Mac®-computer, via een beschikbare USB-poort.

Onze kortere Lightning USB-kabels zijn bij uitstek geschikt voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten en kunnen prima als laptopaccessoire worden meegenomen. Daarnaast kan de omkeerbare 8-pins Lightning-connector in uw voor iOS geschikte apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door StarTech.com's tweejarige garantie om een betrouwbare prestatie te waarborgen.

Toepassingen

  • Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Het voordeel van StarTech.com

  • Dezelfde kleur als uw zwarte Apple mobiele apparaten
  • De connector kan nooit op de verkeerde manier in uw mobiele apparaat worden gestoken
  • Ideaal voor apparaten die op korte afstand op elkaar worden aangesloten
  • Lichte, draagbare kabel, prima geschikt als laptopaccessoire

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 2475275
  • Tech Data - Netherlands 4428918
  • UPC 065030850568

Specificaties

Warranty Information Warranty 2 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 9 g [0,3 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Stijl connector Recht
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 300 mm [11,8 in]
Lengte product 30 cm [11,8 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Verpakkingsinformatie Package Height 21 mm [0,8 in]
Package Length 20,2 cm [8,0 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,1 kg [0,1 lb]
Package Width 15,2 cm [6,0 in]
Verpakkingsaantal 1
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 0,3 m zwarte Lightning-connector-naar-USB-kabel
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
When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Mobile device

  • USB port or controller card

  • Lightning cable

To test your setup components, try the following:

  • Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:

  • Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.

  • If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven