30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Voor het opladen of synchroniseren van mobiele apparaten met micro USB-aansluiting vanaf een standaard USB-poort op uw pc of laptop

Productcode: UUSBHAUB1

  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

De UUSBHAUB1 30 cm lange USB-A-naar-Micro-USB-kabel heeft één ‘USB-A’ mannelijke connector en één ‘Micro-B’ mannelijke connector, en biedt een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten (zoals BlackBerry®- of Android-smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) met een Micro USB-connector en een USB-computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie en bestandsoverdracht.

De hoogwaardige kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com voor een betrouwbare, duurzame verbinding tussen Micro USB- en USB-apparaten.

Toepassingen

  • Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer

Het voordeel van StarTech.com

  • Sluit diverse USB-apparaten aan – voor gegevensoverdracht en het opladen van uw Micro USB-apparaat
  • De korte kabellengte zorgt voor maximale draagbaarheid, waardoor het eenvoudig kan worden meegenomen in een laptoptas of koffer
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1608794
  • Tech Data - Netherlands 4428845
  • UPC 065030835169

Specificaties

Warranty Information Warranty Lifetime
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 16 g [0,6 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 24/30 AWG
Kabellengte 304,8 mm [12,0 in]
Lengte product 30,5 cm [12,0 in]
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Verpakkingsinformatie Package Height 10 mm [0,4 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,0 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 30 cm Micro USB-kabel - A naar Micro B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven