30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B

Laad of synchroniseer micro-B USB-apparaten, zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: UUSBHAUB1LA

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 linkshoekige USB micro-B mannelijke connector
  • Ondersteunt hoge transmissiesnelheden tot 480 Mbps
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

De UUSBHAUB1LA 30 cm m lange USB A-naar-micro-B-kabel zorgt voor een hoogwaardige verbinding tussen USB 2.0 mobiele apparaten met een micro USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of op Android gebaseerde smartphones, digitale camera's, PDA's, tablet-pc's en GPS-systemen) en een voor USB geschikte computer, voor alledaagse werkzaamheden zoals datasynchronisatie, bestandsoverdracht en opladen.

De linkshoekige micro USD-connector plaatst de kabel zodanig dat u gemakkelijk toegang hebt tot uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zowel staand als liggend formaat, zelfs tijdens het opladen.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB A naar linkshoekige micro B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 30 cm lange USB A naar rechtshoekige micro B-kabel (UUSBHAUB1RA), die hetzelfde comfort biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB micro B-apparaten.

Toepassingen

  • Voor datatransmissie, aansluiting van diverse USB-apparaten en als voeding, terwijl uw micro USB-apparaat wordt opgeladen, zonder dat de kabel in de weg zit

Het voordeel van StarTech.com

  • Biedt onbeperkte toegang tot uw micro-B USB-apparaten, in staand of liggend formaat, zelfs tijdens het opladen
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1616927
  • Tech Data - Netherlands 4428813
  • UPC 065030841009

Specificaties

Warranty Information Warranty 1 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 12 g [0,4 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Stijl connector Recht naar haaks links
Draaddikte 24/30 AWG
Kabellengte 304,8 mm [12,0 in]
Lengte product 30,5 cm [12,0 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,0 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 30 cm micro USB-kabel - A naar linkshoekige micro B
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven