30cm Micro USB-kabel - A naar rechts gehoekte Micro B

Voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten, zelfs in krappe ruimtes

Productcode: UUSBHAUB1RA

  • 1x USB 'A' male connector
  • 1x Right Angle USB Micro-B male connector
  • Supports high-speed data transfer rates of up to 480 Mbps
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT

The UUSBHAUB1RA 1-foot USB-A to Micro-B Cable provides a high quality connection between Micro USB-equipped USB 2.0 mobile devices (such as BlackBerry® or Android-based smart phones, digital cameras, PDAs, Tablet PC devices and GPS systems, etc.) and a USB-capable computer, for everyday tasks such as data synchronization, file transfers and charging.

The right-angled Micro USB connector positions the cable in such a way that it allows you to easily access your mobile digital device in both portrait and landscape mode, even while charging.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality USB-A to Right Angle Micro-B cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

As an alternative, StarTech.com also offers a 1ft USB A to Left Angle Micro B Cable (UUSBHAUB1LA), which provides the same convenience as this right-angled cable but allows you to connect to your USB Micro-B devices from the opposite direction.

Toepassingen

  • Transfer data, connect to various USB devices, and provide power while charging your Micro USB device, without the cable getting in the way

Het voordeel van StarTech.com

  • Provides unrestricted access to your Micro-B USB devices, in landscape or portrait mode, even while charging
  • Guaranteed reliability

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1616960
  • Tech Data - Netherlands 4462596
  • UPC 065030840996

Specificaties

Warranty Information Warranty 1 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 11 g [0,4 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Draaddikte 24/30 AWG
Kabellengte 304,8 mm [12,0 in]
Lengte product 30,5 cm [12,0 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid 0% tot 95% (niet-condenserend) bij 25 °C
Hardware Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,0 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 1 ft Micro USB Cable - A to Right Angle Micro B

Accessoires

ST7300U3M

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

Uw prijs
€79,99 EUR excl. VAT
€96,79 EUR incl. VAT
ST7300USBME

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

Uw prijs
€143,99 EUR excl. VAT
€174,23 EUR incl. VAT
ST7300USB3B

7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

Uw prijs
€67,99 EUR excl. VAT
€82,27 EUR incl. VAT
ST4300USBM

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Uw prijs
€123,99 EUR excl. VAT
€150,03 EUR incl. VAT
ST1030USBM

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

Uw prijs
€195,99 EUR excl. VAT
€237,15 EUR incl. VAT
ST4300U3C3

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

Uw prijs
€70,99 EUR excl. VAT
€85,90 EUR incl. VAT
HB30A3A1CSFS

4-Poort USB 3.0 hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - Inclusief power adapter

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A laad- & -synchronisatiepoorten en één USB Type-C poort

Uw prijs
€61,99 EUR excl. VAT
€75,01 EUR incl. VAT
ST7320USBC

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

Uw prijs
€53,99 EUR excl. VAT
€65,33 EUR incl. VAT
ST103008U2C

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

Uw prijs
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
35BAYUSB3S4

4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing

Uw prijs
€62,99 EUR excl. VAT
€76,22 EUR incl. VAT
ST53004U1C

4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op

Uw prijs
€58,99 EUR excl. VAT
€71,38 EUR incl. VAT
ST93007U2C

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer

Uw prijs
€80,99 EUR excl. VAT
€98,00 EUR incl. VAT
ST4300MINI

4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort - inclusief power adapter

Voeg vier externe USB 3.0 poorten en een oplaadmogelijkheid voor telefoons toe aan uw laptop met deze mobiele hub

Uw prijs
€40,99 EUR excl. VAT
€49,60 EUR incl. VAT
Uw prijs
€25,99 EUR excl. VAT
€31,45 EUR incl. VAT
USB2PACWH

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

Uw prijs
€25,99 EUR excl. VAT
€31,45 EUR incl. VAT
USB4PACBK

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

Uw prijs
€45,99 EUR excl. VAT
€55,65 EUR incl. VAT
USB4PACWH

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

Uw prijs
€45,99 EUR excl. VAT
€55,65 EUR incl. VAT
USB2PCARBK

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

Uw prijs
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT
USBUB2PCARB

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USBUB2PCARW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USB2PCARBKS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USB2PCARWHS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USBLT2PCARB

2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Uw prijs
€44,99 EUR excl. VAT
€54,44 EUR incl. VAT
Uw prijs
€44,99 EUR excl. VAT
€54,44 EUR incl. VAT

Drivers/Downloads

Praat met een adviseur.

Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Chat Live (opens in new window)

Diagrammen
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven