90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Kabel voor het opladen en synchroniseren van Micro USB-apparaten.

Productcode: UUSBHAUB3

  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
  • Duurzame constructie met hoogwaardige USB- en Micro-USB-connectoren
  • Hoogwaardige USB-connectoren (A en Micro B)
Uw prijs
€3,99 EUR excl. VAT
€4,83 EUR incl. VAT
Deze 90 cm lange USB naar Micro USB Kabel is voorzien van een mannelijke USB-A-connector en een Micro-USB-B-connector, zodat u mobiele apparaten met een micro-USB-aansluiting (zoals BlackBerry® of Android mobiele telefoons) aan kunt sluiten op een computer met USB voor dagelijkse taken als synchronisatie en bestandsoverdracht.

Toepassingen

  • Eenvoudige manier om mobiele apparaten met Micro-USB aan te sluiten op een computer

Het voordeel van StarTech.com

  • Sluit diverse USB-apparaten aan – voor gegevensoverdracht en het opladen van uw Micro USB-apparaat
  • Duurzame constructie zorgt voor een maximale levensduur
  • Met levenslange garantie door StarTech.com

Partnernummers

  • Ingram Micro Netherlands 1598806
  • Tech Data - Netherlands 4428814
  • UPC 065030828130

Specificaties

Warranty Information Warranty 1 Years
Connector(en) Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig)
Fysieke eigenschappen Hoogte product 0 cm [0,0 in]
Gewicht product 29 g [1,0 oz]
Breedte product 0 mm [0,0 in]
Kleur Zwart
Draaddikte 24/30 AWG
Kabellengte 914,4 mm [36,0 in]
Lengte product 91,4 cm [36,0 in]
Gebruiksomgeving Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 30°C (14°F to 86°F)
Vochtigheid 30%-75% RH
Hardware Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Verpakkingsinformatie Package Height 0,07 mm [0,0 in]
Package Length 22,5 cm [8,9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0,0 kg [0,1 lb]
Package Width 12,5 cm [4,9 in]
Wat wordt er meegeleverd Meegeleverd 1 - 90cm Micro USB-kabel - A naar Micro B

Accessoires

ST7300U3M

7-poorts USB 3.0 hub - op een desktop of op de wand monteerbare metalen behuizing

Sluit 7 high-performance apparaten aan op uw computer of Mac met deze compacte en robuuste hub

Uw prijs
€79,99 EUR excl. VAT
€96,79 EUR incl. VAT
ST7300USBME

7-poorts industriële USB 3.0 hub met ESD beveiliging

Voeg zeven USB 3.0 poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

Uw prijs
€143,99 EUR excl. VAT
€174,23 EUR incl. VAT
ST7300USB3B

7-poorts USB 3.0-hub - desktop

Voeg 7 externe USB 3.0-poorten toe aan computer met één USB-aansluiting

Uw prijs
€67,99 EUR excl. VAT
€82,27 EUR incl. VAT
ST4300USBM

4-poorts industriële USB 3.0 Hub - monteerbaar

Voeg vier robuuste externe USB 3.0-poorten toe via een enkele USB-aansluiting

Uw prijs
€123,99 EUR excl. VAT
€150,03 EUR incl. VAT
ST1030USBM

10 poorts industriële USB 3.0 hub - ESD en overspanningsbeveiliging

Voeg tien USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe met deze op een DIN-rail of oppervlak te monteren metalen hub

Uw prijs
€195,99 EUR excl. VAT
€237,15 EUR incl. VAT
ST4300U3C3

4-poorts gevoede USB 3.0 hub met 3 speciale USB-laadpoorten (2 x 1 A & 1 x 2 A) - op de wand monteerbare metalen behuizing

Voeg 4 USB 3.0-hubpoorten plus 3 speciale USB-oplaadpoorten (7 in totaal) toe via één USB 3.0-hostverbinding

Uw prijs
€70,99 EUR excl. VAT
€85,90 EUR incl. VAT
HB30A3A1CSFS

4-Poort USB 3.0 hub - USB-A naar 3x USB-A en 1x USB-C - Inclusief power adapter

Voeg vier USB 3.0 (5 Gbps) poorten toe aan uw laptop, inclusief drie USB Type-A laad- & -synchronisatiepoorten en één USB Type-C poort

Uw prijs
€61,99 EUR excl. VAT
€75,01 EUR incl. VAT
ST7320USBC

6-poort USB 3.0/2.0 Combo Hub met Oplaadpoort

Voeg 2x USB 3.0 en 4x USB 2.0 poorten toe aan een computer, extern via een enkele USB 3.0-aansluiting

Uw prijs
€53,99 EUR excl. VAT
€65,33 EUR incl. VAT
ST103008U2C

10-Poorts USB 3.0 Hub met oplaad en sync poort - 2 x 1.5A poorten

Voeg tien USB 3.0 poorten, inclusief twee downstream oplaadpoorten, toe aan uw computer

Uw prijs
€90,99 EUR excl. VAT
€110,10 EUR incl. VAT
35BAYUSB3S4

4-poort Hub USB 3.0 Voorpaneel – 3,5/5,25 inch Bay

Voeg een 4-poort SuperSpeed USB 3.0-hub toe in een 3,5 inch bay op het voorpaneel van een computerbehuizing

Uw prijs
€62,99 EUR excl. VAT
€76,22 EUR incl. VAT
ST53004U1C

4-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoort - 1 x 2.4A poort

Voeg vier USB 3.0 poorten toe aan uw computer, en laad uw mobiele apparaat snel op

Uw prijs
€58,99 EUR excl. VAT
€71,38 EUR incl. VAT
ST93007U2C

7-Poorts USB 3.0 Hub met specifieke oplaadpoorten - 2 x 2.4A poorten

Voeg zeven USB 3.0 poorten en twee USB-snellaadpoorten toe aan uw computer

Uw prijs
€80,99 EUR excl. VAT
€98,00 EUR incl. VAT
ST4300MINI

4 poorts USB 3.0 hub - mini hub met oplaadpoort - inclusief power adapter

Voeg vier externe USB 3.0 poorten en een oplaadmogelijkheid voor telefoons toe aan uw laptop met deze mobiele hub

Uw prijs
€40,99 EUR excl. VAT
€49,60 EUR incl. VAT
Uw prijs
€25,99 EUR excl. VAT
€31,45 EUR incl. VAT
USB2PACWH

2-poorts USB-lader - hoog vermogen (17 W / 3,4 A) - reislader (internationaal) - wit

‎Laad tegelijkertijd uw tablet en uw telefoon, bijna overal ter wereld

Uw prijs
€25,99 EUR excl. VAT
€31,45 EUR incl. VAT
USB4PACBK

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

Uw prijs
€45,99 EUR excl. VAT
€55,65 EUR incl. VAT
USB4PACWH

4-Poorts USB lader - internationale reislader - 34W/6.8A - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets en twee telefoons op, vrijwel overal ter wereld

Uw prijs
€45,99 EUR excl. VAT
€55,65 EUR incl. VAT
USB2PCARBK

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

Uw prijs
€17,99 EUR excl. VAT
€21,77 EUR incl. VAT
USBUB2PCARB

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USBUB2PCARW

2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USB2PCARBKS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USB2PCARWHS

Dubbele USB autolader - dual USB - 24W/4.8A - 2 poorts - wit

Laad tegelijkertijd twee tablets op in uw auto

Uw prijs
€19,99 EUR excl. VAT
€24,19 EUR incl. VAT
USBLT2PCARB

2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Uw prijs
€44,99 EUR excl. VAT
€54,44 EUR incl. VAT
Uw prijs
€44,99 EUR excl. VAT
€54,44 EUR incl. VAT
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
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.
Terug naar boven