Productcode: STSMATL
Werk comfortabeler met deze grote anti-vermoeidheidsmat voor sta-werkplekken of zit-sta-werkplekken. Deze mat biedt een duurzaam dempend oppervlak om de belasting te verminderen, plus een groot oppervlak voor veelzijdig gebruik.
Deze sta-mat voor kantoren helpt dat u comfortabel kunt blijven werken. U hoeft niet in een stoel te zitten voor langere perioden, en dit biedt u gezondheidsvoordelen.
De ergonomische vloermat is ontworpen om lichte beweging aan te moedigen wanneer u staat, waardoor de bloedsomloop wordt verhoogd en de belasting van uw voeten, knieën, heupen en rug wordt verminderd. Meer spierbeweging helpt vermoeidheid en belasting te verminderen, resulterend in meer comfort zodat u productief kunt blijven aan uw sta-werkplek of zit-sta-werkplek.
De grote anti-vermoeidheidsmat (61 x 91 cm) biedt veel ruimte om te bewegen terwijl u staat. De mat maakt flexibel gebruik bij het bureau, balie of tabel mogelijk met diverse vloer types, van keramische tegel tot vloerkleed.
De stand-up bureaumat is gemaakt van polyurethaanschuim, dat voor een 1,9 cm dikke demping zorgt voor maximaal comfort en duurzaamheid. Het oppervlak laat zich gemakkelijk reinigen.
De anti-sliponderkant zorgt ervoor dat de sta-bureaumat op zijn plaats blijft en vermindert het risico van uitglijden. De afgeschuinde rand helpt ook struikelen en vallen te voorkomen terwijl u tijdens uw werkdag beweegt.
De STSMATL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
NB: de anti-vermoeidheidsmat is niet bedoeld voor gebruik met hoge hakken, die het matoppervlak kunnen beschadigen.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Fysieke eigenschappen | Kleur | Zwart |
Lengte product | 92,1 cm [36,3 in] | |
Breedte product | 60,9 cm [24,0 in] | |
Hoogte product | 19 mm [0,7 in] | |
Gewicht product | 1,8 kg [4,0 lb] | |
Speciale opmerkingen / vereisten | Notitie | De anti-vermoeidheidsmat is niet geschikt voor gebruik met hoge hakken die het matoppervlak kunnen beschadigen. |
Verpakkingsinformatie | Verzendgewicht (verpakt) | 2,2 kg [5,0 lb] |
Package Length | 92,6 cm [36,5 in] | |
Package Width | 61,7 cm [24,3 in] | |
Package Height | 27 mm [1,1 in] | |
Wat wordt er meegeleverd | 1 - Meegeleverd | anti-vermoeidheidsmat |
Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)Wij staan altijd klaar om al uw vragen te beantwoorden.
Chat Live (opens in new window)