StarTech.com

Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Sluit uw VGA- of componentvideobron op een HDMI®-scherm aan

Productcode: VGA2HD2

  • Ondersteunt YPbPr (componentinput) en HD15 PC VGA-input
  • Ondersteunt ingangsresoluties tot 1080p (HDTV) en 1920x1200 (PC)
  • Inclusief adapterkabel voor Component Video naar VGA
153,99 € EUR exc BTW
186,33 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang Component YCbCr
Audio RCA
VGA
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Ondersteunde resoluties Maximum of 1080p for HD Input, and 1920x1200 for PC input
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Component video (3 x RCA) Mannelijk Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten HDMI® M/M-kabel (bestemming)
VGA M/M-kabel (als VGA als bron wordt gebruikt)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype N
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1.2A
Vermogensopname 6
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 78 mm [3.1 in]
Gewicht product 188 g [6.6 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 540 g [19.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PC/HD naar HDMI Converter met Audio
1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)

Certificaties

Accessoires