StarTech.com

Component naar HDMI Video Converter met Audio

Sluit een videobron met component-video en bijbehorende audio aan op uw HDMI®-beeldscherm

Productcode: CPNTA2HDMI

  • Ondersteunt een maximale resolutie van 1080p
  • Voldoet aan HDCP 1.1 en DVI 1.0
  • Ondersteunt de omzetting van analoge of digitale audio
  • Ondersteunt de uitgave van standaard en HD-video
175,99 € EUR exc BTW
212,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang 3,5 mm stereoaudio
Component
Digital Coaxial
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden Standaard HDMI®, HDCP 1.1, DVI 1.0
Prestaties
Maximale digitale resoluties 1080p @ 60Hz
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - Component video (3 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - Digitale coax audio (RCA) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 350 g [12.4 oz]
Hoogte product 3 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 567 g [20 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - RCA met audio naar HDMI converter
1 - componentkabel (1 m)
1 - universele voedingsadapter (N-A / EU / GB / AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires