StarTech.com

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

Productcode: VID2VGATV2

  • Converteer en pas de schaal aan van een composiet/S-Video-ingang naar VGA/component-uitgang
  • Ondersteunt NTSC en PAL
  • On-Screen Display voor het eenvoudig selecteren en instellen van de het uitgangssignaal
Bekijk meer
  • VGA naar Component (YPbPr) RCA-adapter meegeleverd
  • Omzetting van refresh rate van 50 Hz naar 60 Hz
  • Plug-and-play-installatie – geen software of drivers nodig
242,99 € EUR exc BTW
294,02 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang Composite
S-Video
AV-uitgang Component
VGA
Prestaties
Ondersteunde resoluties PC: 1600x1200, 1280x1024, 1024x768
HDTV: 480p (50/60Hz), 576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080p (50/60Hz)
Signaalniveau's Ingang
Video bij 1 V p-p, 75 ohm
Y bij 1 V p-p, 75 ohm
Kleur bij 0,7 V p-p, 75 ohm
Connector(en)
Connector A 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Composiet (geel) / S-Video (rood) ingangsindicator
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 2.5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 60% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 86 g [3 oz]
Hoogte product 2.6 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11.2 cm [4.4 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 459 g [16.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Videoconverter met schaalaanpassing
1 - VGA-naar-component (RCA) breakout-kabel
1 - Universele voedingsadapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter
VGA2VID
Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter

Sluit een PC met VGA-uitgang aan op een TV met S-Video of composiet video

133,99 € exc BTW
162,13 € inc BTW

Accessoires