StarTech.com

Composite en S-Video naar DVI-D Video converter met scaler

Converteer een composiet of S-videosignaal voor een DVI-monitor en pas het formaat aan

Productcode: VID2DVIDTV

  • Adjust picture brightness, contrast, color, and RGB levels
  • Compatible with input from broadcast formats worldwide, including NTSC and PAL
  • A 48 MByte frame buffer eliminates image tear/video hiccupping
Bekijk meer
  • Includes a memory recall feature that automatically reinstates the setting last used
  • Includes a plastic bracket for wall mounts or side panel installation
312,99 € EUR exc BTW
378,72 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

This Composite video/S-Video to DVI-D Video Converter/Scaler lets you convert from composite/s-video/YCbCr/RGB resolutions and video formats to DVI-D, automatically detecting the video source input resolution and allowing you to customize the output resolution and refresh rate through an easy to use on-screen-display menu.

Great for home theatre peripherals like DVD players, the Composite video/S-Video to DVI-D Video Converter/Scaler lets you connect non-DVI/HDTV enabled equipment to DVI or HDTV display devices like flat panel monitors, DVI projectors and plasma screen TVs.

StarTech.com Voordeel

  • Convert video signals into DVI output for computer displays or HDTVs
  • Automatically detects the input resolution of the signal while allowing you to customize the output resolution and refresh rate using the on-screen-display menu and front panel buttons
  • Pure hardware design, no software or drivers required

Toepassingen

Display video feeds from DVD players, VCRs and more on DVI monitors, plasma displays, DVI input projectors and HDTVs

Home Theatre

Security

Educational

Medical

Conference Room

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang Component
Composite
S-Video
AV-uitgang DVI-D
Prestaties
Ondersteunde resoluties HDTV Output(50/60Hz)
1080i, 720p, 576p, 480p
PC Output (RGBHV, Progressive Scan)
1280 x 1024, 1280 x 768, 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480
Signaalniveau's Input Signal Levels: Video @ 1V p-p, 75 ohm
Y @ 1 V p-p, 75 ohm
Color @ 0.7V p-p, 75 ohm
Connector(en)
Connector A 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Multiple refresh rates supported on PC output - See product manual for full list
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 110V-240V AC
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.6A
Vermogensopname 13
Fysieke eigenschappen
Breedte product 77 mm [3 in]
Gewicht product 0.3 kg [0.6 lb]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 146 mm [5.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Video to DVI/HDTV Scaler
1 - Plastic Bracket
1 - 3 foot (1 meter) Composite RCA cable
1 - 6 foot (1.8 meter) DVI-D DVI cable M-M
1 - YCbCr RCA to 8 pin DIN adapter
1 - Wall-mount power adapter
1 - User’s manual

Certificaties

Verwante producten

Composiet en S-Video naar VGA Video Converter
VID2VGATV
Composiet en S-Video naar VGA Video Converter

Converteer en pas de schaal van een composiet of S-Video-signaal aan voor afspelen op een VGA-monitor

277,99 € exc BTW
336,37 € inc BTW

Accessoires