StarTech.com

PCI Express HD video capture kaart - HDMI / VGA / DVI component - 1080P

Neem een HD audio- /videobron op, via een low-profile of full-profile PCI Express-sleuf

Productcode: PEXHDCAP2

  • Door ondersteuning van HDMI, DVI, VGA en component kunt u van bijna elk apparaat video opnemen
  • H.264 codering garandeert brede apparaatcompatibiliteit met geëxporteerde videobestanden
  • Briljante beeldkwaliteit met ondersteuning van opnameresoluties tot 1080p bij 30 frames per seconde
Bekijk meer
  • Dubbelprofielkaart met low-profile en full-profile steunen meegeleverd
  • Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
  • Ondersteunt een breedte-/hoogteverhouding van 16:9 en 4:3
  • Ondersteunt 2-kanaals stereoaudio (HDMI / RCA)
218,99 € EUR exc BTW
264,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Component
DVI
HDMI
VGA
Chipsetcode Mstar - MST3367CMK-IF-170
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264
Compatibel met DirectShow
Prestaties
Audiospecificaties 16-bits 48000 Hz, HDMI 2-kanaals audio- of RCA-stereo-ingang
Maximale digitale resoluties 1080p30
MTBF 1.757.807 uur
Ondersteunde resoluties TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Connector(en)
Connector A 1 - PCI Express x1 Mannelijk Output
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Input
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid 20~80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 cm [4.7 in]
Gewicht product 58 g [2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Lengte product 12 cm [4.7 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 14.8 cm [5.8 in]
Package Width 20.5 cm [8.1 in]
Verzendgewicht (verpakt) 365 g [12.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - PCIe video-opnamekaart
1 - DVI-D naar HDMI adapter
1 - DVI-I naar VGA adapter
1 - DVI-I breakout kabel
1 - Low-profile bracket
1 - Verkorte handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64), 8/8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps
USB3HDCAP
USB 3.0 videorecorder - HDMI / DVI / VGA / Component HD video-opname apparaat - 1080p 60 fps

Sluit een high-definition HDMI, DVI, VGA of component videobron aan op uw pc

283,99 € exc BTW
343,63 € inc BTW
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

235,99 € exc BTW
285,55 € inc BTW

Accessoires