StarTech.com

Hoge Resolutie VGA naar Composiet of S-Video Converter

Sluit een PC met VGA-uitgang aan op een TV met S-Video of composiet video

Productcode: VGA2VID

  • Ingangen vanaf uw pc met hoge resoluties tot 1600x1200
  • Uitgangen in zowel composiet als S-Video formaat
  • Ondersteunt weergave met NTSC en PAL
  • Schakelbaar tussen underscan en overscan
133,99 € EUR exc BTW
162,13 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
AV-ingang VGA
AV-uitgang Composite
S-Video
Chipsetcode Mstar - MST3541-LF
Analog Devices - ADV 7610
Prestaties
Ondersteunde resoluties PC Input - Up to 1600x1200 @ 60Hz Output - 640x480
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Output
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.6 A
Vermogensopname 13
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Hoogte product 1.9 cm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 11.8 cm [4.6 in]
Package Width 20.9 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 393 g [13.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA naar Composiet/S-Video Converter
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter –  1080p
VGA2HDU
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter – 1080p

Verander een VGA-signaal van een laptop op desktop in HDMI (USB-gevoed)

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Sluit uw VGA- of componentvideobron op een HDMI®-scherm aan

153,99 € exc BTW
186,33 € inc BTW
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200

Converteer en pas de schaal van een VGA-signaal aan voor afspelen op een HDMI-monitor

311,99 € exc BTW
377,51 € inc BTW
Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K
HDVGADP2HD
Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Schakel tussen DisplayPort, VGA of twee HDMI-bronapparaten op één scherm, met automatische en prioriteitsomschakeling

464,99 € exc BTW
562,64 € inc BTW
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort
BOX4HDECP
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW

Accessoires