StarTech.com

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

Productcode: SVID2USB23

  • Geschikt voor Mac® of Windows® computers
  • Kies uit MPEG-1, MPEG-2 of MPEG-4 videocodering
  • TWAIN-ondersteuning voor gebruik met diverse software
Bekijk meer
  • Ondersteunt NTSC, PAL en SECAM video-opname
  • Tot 30 fps analoge video-opname capaciteit bij een maximale resolutie van 720x480 (NTSC) / 720x576 (PAL)
  • Plug-and-play-installatie waarvoor geen voedingsadapter nodig is
  • Snapshotfunctie biedt u de mogelijkheid stilstaande beelden vanaf video op te nemen
  • Klein en lichtgewicht design zorgt voor comfortabele mobiliteit en toepassingen voor onderweg
52,99 € EUR exc BTW
64,12 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Audio RCA
Composite
S-Video
AV-uitgang USB
Chipsetcode eMPIA - EM2861
Industriestandaarden NTSC, PAL, SECAM
Videocodering: MPEG 1, MPEG 2 en MPEG 4
Compatibel met DirectShow
Prestaties
Maximale analoge resoluties 720x480(NTSC) / 720x576(PAL)
Maximale overdrachtsnelheid 480Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk Output
Connector B 1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - S-Video (4-polig, Mini-DIN) Vrouwelijk Input
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 - 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Het MPEG 4 videobestandsformaat wordt ondersteund op de meegeleverde SVID2USB23 opnamesoftware voor Mac en andere externe DirectShow™ opnamesoftware zoals OBS
movavi® videosoftware ondersteunt het MPEG4 videobestandsformaat niet
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 5 - 85% rel. luchtvochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 34 mm [1.3 in]
Gewicht product 66 g [2.3 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Kabellengte 527 mm [20.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 80 mm [3.1 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 14.6 cm [5.7 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 177 g [6.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - video-capture USB-kabel
1 - Software-CD
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Apple® OSX 10.6 - 10.14

Certificaties