StarTech.com

Multi-input naar HDMI automatisch/prioriteit switch en converter - 4K

Schakel tussen DisplayPort, VGA of twee HDMI-bronapparaten op één scherm, met automatische en prioriteitsomschakeling

Productcode: HDVGADP2HD

  • Bespaar de problemen en kosten van extra adapters met een switch die geschikt is voor VGA-, DP- en HDMI-ingangen met één HDMI-uitgang
  • Moeiteloze bediening met automatische en prioriteitspoortkeuze
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 30 Hz
Bekijk meer
  • Neerwaarts compatibel met high-definition resoluties tot 1920 x 1200 of 1080p
  • Inclusief montagematerialen
464,99 € EUR exc BTW
562,64 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang HDMI
VGA
DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Poorten 4
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals 3,5 mm stereo audio (VGA)
2-kanaals DisplayPort stereo audio (DP)
7.1 surround sound (HDMI)
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200 at 60 Hz
Maximale digitale resoluties 3840x2160 at 30 Hz
Ondersteunde resoluties HDMI and DisplayPort
1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)

VGA
1024 x 768
1280 x 720 (High-definition 720p)
1920 x 1080 (High-definition 1080p)
1920 x 1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
1 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
1 - Infrared Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 4 - geselecteerde poorten LED's
1 - Status-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.5 cm [4.1 in]
Gewicht product 615 g [21.7 oz]
Hoogte product 4.1 cm [1.6 in]
Lengte product 16.1 cm [6.3 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 29.6 cm [11.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.2 kg [2.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - converter switch
1 - Infrarood-afstandsbediening
1 - Set schroeven
1 - montagesteunset
1 - set zelfklevende voetjes
1 - RJ11-naar-RS232 converter
1 - RJ11-kabel
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een HDMI-beeldscherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met automatische en prioriteitsomschakeling

226,99 € exc BTW
274,66 € inc BTW
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort
BOX4HDECP
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200
VGA2HDPRO2
VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200

Converteer en pas de schaal van een VGA-signaal aan voor afspelen op een HDMI-monitor

311,99 € exc BTW
377,51 € inc BTW
Composiet en S-Video naar HDMI Converter met Audio
VID2HDCON
Composiet en S-Video naar HDMI Converter met Audio

Zet een composiet of S-Video signaal en de bijbehorende audio om naar HDMI®

193,99 € exc BTW
234,73 € inc BTW
HDMI, DisplayPort of Mini DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 2 m
DPMDPHD2HD
HDMI, DisplayPort of Mini DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 2 m

Sluit uw HDMI-, DisplayPort- of Mini DisplayPort-laptop aan op een HDMI-scherm of -projector

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Sluit uw VGA- of componentvideobron op een HDMI®-scherm aan

153,99 € exc BTW
186,33 € inc BTW
USB-C, HDMI of Mini DisplayPort naar HDMI converter kabel - 2 m adapterkabel
CMDPHD2HD
USB-C, HDMI of Mini DisplayPort naar HDMI converter kabel - 2 m adapterkabel

Sluit uw USB Type-C-, HDMI- of Mini DisplayPort-laptop aan op een HDMI-scherm of -projector

144,99 € exc BTW
175,44 € inc BTW
Component naar HDMI Video Converter met Audio
CPNTA2HDMI
Component naar HDMI Video Converter met Audio

Sluit een videobron met component-video en bijbehorende audio aan op uw HDMI®-beeldscherm

175,99 € exc BTW
212,95 € inc BTW
SDI-naar-HDMI-converter – 3G SDI-naar-HDMI-adapter met SDI Loop Through uitgang
SDI2HD
SDI-naar-HDMI-converter – 3G SDI-naar-HDMI-adapter met SDI Loop Through uitgang

Sluit een HDMI-scherm op een SDI-videobron aan

296,99 € exc BTW
359,36 € inc BTW
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een VGA-scherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met prioriteitsomschakeling

243,99 € exc BTW
295,23 € inc BTW

Accessoires