StarTech.com

HDMI, DisplayPort of Mini DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 2 m

Sluit uw HDMI-, DisplayPort- of Mini DisplayPort-laptop aan op een HDMI-scherm of -projector

Productcode: DPMDPHD2HD

  • Voorkom het ongemak om meerdere adapters te gebruiken in één vergaderruimte of klaslokaal
  • Wees voorbereid voor al uw presentaties en verschillende gebruikerseisen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz
154,99 € EUR exc BTW
187,54 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Kabeladapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
Mini-DisplayPort
HDMI
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk
1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Type connector(en) 1 - USB Micro-B (5-polig) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 5% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 60 mm [2.4 in]
Gewicht product 225 g [7.9 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 483 g [17 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m DP, mDP of HDMI naar HDMI adapterkabel
1 - 2 m Micro USB kabel
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires