Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSDI-naar-HDMI-converter – 3G SDI-naar-HDMI-adapter met SDI Loop Through uitgang
Sluit een HDMI-scherm op een SDI-videobron aan
Productcode: SDI2HD
- Geïntegreerde 3G SDI daisy chain-poort
- Ontvangt 3G SDI-signalen op een afstand tot 230 m
- Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
- Plug & play SDI-naar-HDMI-conversie
- Ondersteunt AES & EBU audiodecoding
- Vooraf bevestigde montagebeugels
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de SDI2HD 3G SDI-naar-HDMI-converter kunt u een 3G SDI-videosignaal omzetten in een HDMI-video-uitgang. De adapter heeft een geïntegreerde 3G SDI daisy chain-poort, waardoor u de SDI-bron met nog eens 230 m kunt verlengen via een standaard coaxiale kabel, voor grootschalige HD-SDI video-uitzendingen.
Om perfecte high-definition videokwaliteit te behouden, ondersteunt de HD-SDI converter resoluties tot 1080p, waardoor u HDMI in SDI kunt omzetten zonderde videokwaliteit te moeten opofferen.
Voor een probleemloze installatie biedt de HDMI-naar-SDI-converter een plug & play-oplossing inclusief vooraf bevestigde montagebeugels en zonder dat software of stuurprogramma's moeten worden geïnstalleerd.
De SDI2HD wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Verhoog de schaalbaarheid met geïntegreerde 3G SDI daisy chain-poort
- Behoud high-definition videokwaliteit én converteer 3G SDI naar HDMI, met ondersteuning van resoluties tot 1080p
- Probleemloze installatie, met vooraf geïnstalleerde montagebeugels en geen software of stuurprogramma's vereist
Toepassingen
Converteer een 3G SDI videotraject naar HDMI op een afstand van max. 300 m
Sluit uw HDMI-scherm aan op een 3G SDI-videotraject
Maak verbinding met een HDMI-scherm en verleng uw 3G SDI-traject met nog eens 300 m met behulp van de daisy chain-poort
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2684954 | |
UPC Code | 065030854986 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Actief | |
Audio | Ja | |
Bekabeling | Coaxiaal | |
Chipsetcode | Gennum - GV7600 | |
Convertertype | Formaatomzetting | |
Op elkaar aansluitbaar | Ja | |
Poorten | 1 | |
Rack-monteerbaar | Ja | |
Uitgangssignaal | HDMI | |
Prestaties | ||
Algemene specificaties | RGB of YCbCr 4:4:4 bemonsterd YCbCr 4:2:2 of 4:2:0 bemonsterd |
|
Audiospecificaties | 8-kanaals digitale audio @ 48 kHz | |
Max. afstand | 230 m / 755 ft | |
Maximale digitale resoluties | 1080p | |
Maximale kabellengte | 230 m [754.4 ft] | |
Maximale overdrachtsnelheid | 2.97 Gbps | |
Ondersteunde resoluties | 1920x1080 (1080p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS 1920x1080 (1080i) @ 50 & 60 FPS 1280x720 (720p) @ 24, 25, 30, 50 & 60 FPS |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - SDI (BNC) Contact Input | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output | |
Type connector(en) | 1 - SDI (BNC) Contact Output | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Ingangsstroom | 0.5 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 2 A | |
Vermogensopname | 10 | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Vochtigheid | 5% tot 90 % RV (niet-condenserend) | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 70 mm [2.8 in] | |
Gewicht product | 202 g [7.1 oz] | |
Hoogte product | 25 mm [1 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 100 mm [3.9 in] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.6 kg [1.4 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - SDI-naar-HDMI-adapter | |
1 - Montagebeugel (bevestigd) | ||
1 - Universele voedingsadapter (N-A/VK/EU) | ||
1 - Handleiding |
Accessoires
Vervangende 5V DC voedingsadapter - 5 Volt, 3 Amp
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
Productondersteuning
Drivers en downloads
Handleiding:
-
SDI2HD.pdf
English
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- SDI2HD_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.