StarTech.com

Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

Productcode: USB2HDCAPS

  • Standalone video-opname met SD-opslag
  • Standalone videostreamen met de geïntegreerde LAN-poort
  • Neem video op uw computer op via USB
Bekijk meer
  • Probleemloze bediening
  • Inclusief gebruiksvriendelijke software
  • H.264 codering
  • HDMI video passthrough
  • Ondersteunt NTSC- en PAL-systemen
235,99 € EUR exc BTW
285,55 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang Component
HDMI
HDMI
AV-uitgang Component
HDMI
USB
Chipsetcode Analog Devices - ADV7513
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL
Videocodering: MPEG4/H.264
Prestaties
Belangrijke informatie over standalone gebruik
Maximumresolutie voor standalone videostreamen is 720p.
Uw SD-kaart moet in FAT32 worden geformatteerd.
Maximaal ondersteunde grootte van de SD-kaart is 64 GB
Een SD-kaart van klasse 10 of hoger wordt aanbevolen
Audiospecificaties HDMI of component RCA stereo
Maximale digitale resoluties Video input: 1080p/30/50/60
Video capturing: 1080p/30
Software Video streaming: 1080p
Standalone Video streaming: 720p/30
Maximale overdrachtsnelheid 100 Mbit/s
Ondersteunde resoluties 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p
Connector(en)
Connector A 1 - Component video (3 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk Input
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk Output
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - SD-/MMC-sleuf Contact
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Videobron
1 - USB (voeding)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 60°C (23°F to 140°F)
Vochtigheid 20%~80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 86 mm [3.4 in]
Gewicht product 160 g [5.6 oz]
Hoogte product 2.7 cm [1.1 in]
Lengte product 13.8 cm [5.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 71 mm [2.8 in]
Package Length 29.3 cm [11.5 in]
Package Width 19.2 cm [7.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.5 kg [1.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Opnameapparaat
1 - USB 2.0 Kabel
1 - HDMI Kabel
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64bit), 8 / 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Vista (32/64bit), XP (32/64bit)

Certificaties

Verwante producten

USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires