StarTech.com

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance VGA Video - 1080p 60fps - Aluminium

Neem VGA-video op uw computer op, met geïntegreerde 3,5 mm audio, met een resolutie van 1080p 60 f/s

Productcode: USB32VGCAPRO

  • Naadloze beeldkwaliteit met USB 3.0 bandbreedte waardoor u 1080p video kunt opnemen met 60 f/s
  • Brede ondersteuning van afspeelapparatuur dankzij gecodeerde videobestanden
  • Opname van onbewerkte video zonder kwaliteitsverlies garandeert compatibiliteit met DirectShow™ onder Windows
Bekijk meer
  • Aparte 3,5 mm audio-ingang, om gesproken commentaar of audiotracks toe te voegen
  • Voorzien van een VGA pass-through poort, zodat de video tijdens de opname kan worden bekeken
323,99 € EUR exc BTW
392,03 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang VGA
AV-uitgang USB
Chipsetcode Mstar - MST3363CNK-170
Industriestandaarden NTSC, PAL-M, PAL-60, PA
Video Encoding: MPEG4/H.264
DirectShow Compatible
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereo audio
Maximale analoge resoluties 1920 x 1080 60 FPS
MTBF 2.543.711 uur
Ondersteunde resoluties 1920 x 1080, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie This video capture device requires a USB 3.0 port (or higher). The video capture device does not work with USB 2.0 ports (or lower).
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 105°F)
Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 61 mm [2.4 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 54 mm [2.1 in]
Package Length 21.7 cm [8.5 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 opnameapparaat voor VGA video
1 - USB 3.0-kabel
1 - 1 m VGA-kabel
1 - Verkorte handleiding
1 - 2 m USB-C naar USB-B-kabel

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 7, 8, 8.1, 10
MacOS® 10.11 to 10.14

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance VGA Video - 1080p 60fps - Aluminium
USB32VGCAPRO
USB 3.0 opname apparaat voor High-Performance VGA Video - 1080p 60fps - Aluminium

Neem VGA-video op uw computer op, met geïntegreerde 3,5 mm audio, met een resolutie van 1080p 60 f/s

323,99 € exc BTW
392,03 € inc BTW
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0
USB2HDCAPS
Standalone video opname en streaming - HDMI of Component - 1080p - USB 2.0

Neem high-definition video op een pc op, of op een SD-kaart zonder een computer, en stream live video via het internet in realtime

235,99 € exc BTW
285,55 € inc BTW
PCI Express HD video capture kaart - HDMI / VGA / DVI component - 1080P
PEXHDCAP2
PCI Express HD video capture kaart - HDMI / VGA / DVI component - 1080P

Neem een HD audio- /videobron op, via een low-profile of full-profile PCI Express-sleuf

218,99 € exc BTW
264,98 € inc BTW
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN
SVID2USB23
USB S-Video en Composiet Audio Video Capture Kabel met TWAIN

Voor het opnemen en omzetten van S-Video en composiet video als digitale media op uw PC of Mac®

52,99 € exc BTW
64,12 € inc BTW

Accessoires