StarTech.com

VGA-naar-HDMI-scaler - 1920x1200

Converteer en pas de schaal van een VGA-signaal aan voor afspelen op een HDMI-monitor

Productcode: VGA2HDPRO2

  • Pas uw analoge VGA-bron aan zodat hij geschikt is voor elk HDMI-scherm, met de geïntegreerde videoscaler
  • Voorkom een upgrade van een VGA-apparatuur door uw bronapparaat op een HDMI-scherm af te stemmen
  • Geniet van probleemloze bediening met een intuïtief on-screen menu en automatische schermdetectie
Bekijk meer
  • Ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1200 of 1080p
  • Ondersteunt 3,5 mm analoge audio- of SPDIF digitale audio-inputs
311,99 € EUR exc BTW
377,51 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Ja
AV-ingang 3,5 mm stereoaudio
Toslink
VGA
AV-uitgang 3,5 mm stereoaudio
HDMI
Toslink
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals stereoaudio (3,5 mm)
7.1-kanaals surround sound audio (SPDIF)
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) / Mini-Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk Output
1 - Toslink (SPDIF, optisch) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Voeding-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 600 ma
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 2.6 A
Vermogensopname 13
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.2 cm [4 in]
Gewicht product 326 g [11.5 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 14.7 cm [5.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 74 mm [2.9 in]
Package Length 28.3 cm [11.1 in]
Package Width 18.5 cm [7.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.9 kg [2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA naar HDMI Converter met Schaalaanpassing
1 - 1,8m 3,5mm naar RCA kabel
1 - VGA-kabel van 1,2m
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200
VGA2HD2
Component / VGA-video en audio-naar-HDMI-converter - PC-naar-HDMI - 1920x1200

Sluit uw VGA- of componentvideobron op een HDMI®-scherm aan

153,99 € exc BTW
186,33 € inc BTW
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter –  1080p
VGA2HDU
VGA-naar-HDMI-adapter met USB-audio & -voeding – draagbare VGA-naar-HDMI-converter – 1080p

Verander een VGA-signaal van een laptop op desktop in HDMI (USB-gevoed)

58,99 € exc BTW
71,38 € inc BTW
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort
BOX4HDECP
Inbouw connectiviteitsbox voor vergadertafel - HDMI / VGA / Mini DisplayPort naar HDMI uitgang met USB-snellaadpoort

Installeer dit AV-connectiviteitspaneel in elke vergadertafel, en sluit het scherm vanaf elke laptop met HDMI, VGA of mDP aan op een HDMI-scherm

418,99 € exc BTW
506,98 € inc BTW
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

791,99 € exc BTW
958,31 € inc BTW

Accessoires