Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Blader door Producten...

DisplayPort naar DVI dual link active video adapter / converter - DP naar DVI-D - 2560x1600

Productcode: DP2DVID2

Sluit uw dual-link DVI-beeldscherm aan op een DisplayPort®-videobron voor toepassingen met hoge resolutie

Eigenschappen
  • Ondersteunt resoluties tot 2560x1600 (tot 60 Hz) met DVI Dual Link schermen, 1920x1080 (tot 120 Hz) met Single-Link DVI-schermen

  • Gevoed door een USB-poort

  • Te gebruiken op elk DVI-D-scherm waaronder televisies en Apple Cinema HD Display

  • Ondersteunt multimode (DP++) en single mode DisplayPort

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

MISCNL CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL
Beschikbaar in
177,99 € EUR exc BTW
215,37 € inc BTW

ID: DP2DVID2

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De DP2DVID2 DisplayPort®-naar-DVI (Dual-Link) adapter converteert actief het outputsignaal van een DisplayPort-videobron voor gebruik met een DVI-D-scherm (monitor enz.) of projector, waardoor er bespaard kan worden op de kosten voor het upgraden van een DVI-scherm naar een nieuwer model in verband met compatibiliteit.

De adapter ondersteunt video met hoge resolutie (tot 2560x1600 bij 60 Hz), waardoor de uitmuntende grafische prestatie van een DisplayPort desktopvideokaart, -laptop of -MacBook® behouden blijft.

DP2DVID2 zorgt voor een actieve DisplayPort-DVI conversie die geschikt is voor videobronnen met zowel multimode (DP++) of monomode DisplayPort-signaaloutput. Hierdoor kan de adapter zelfs worden gebruikt met grafische kaarten die geen multimode DP++ signalen kunnen uitvoeren, zoals ATI® Eyefinity-kaarten.

Gedekt door een StarTech.com tweejarige garantie met gratis levenslange technische assistentie.

StarTech.com Voordeel
  • Bespaart kosten doordat uw DisplayPort-video-output compatibel wordt met een ouder DVI-D (dual link)-scherm
  • Geschikt voor DisplayPort-videokaarten die geen DVI-signalen kunnen uitvoeren (zoals single mode DisplayPort)
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Perfect voor schermen van groot formaat die gebruik maken van hoge resoluties via DVI dual-link
  • Blijf uw bestaande DVI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat
  • Ideaal om uw DVI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm
  • Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Audio Nee
Convertertype Formaatomzetting
Uitgangssignaal DVI-D (DVI digitaal)
Prestaties
Maximale digitale resoluties 2560x1600
Ondersteunde resoluties 2560 x 1600 @ 60 Hz
1920 x 1080 @ 120 Hz
1920 x 1200 @ 120 Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten 1 x DVI-D-kabel (Bestemming)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 110 g [3.9 oz]
Hoogte product 22 mm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 549 mm [21.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 235 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort-naar-DVI-adapter
Certificaties
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA

DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW

DisplayPort-kabels (1)

Mini DisplayPort to DisplayPort Adapter - M/F
GCMDP2DPMF

Mini DisplayPort naar DisplayPort Adapter Converter - M/F

Sluit uw apparaten met Mini DisplayPort aan met behulp van een standaard DisplayPort-kabel

27,99 € exc BTW
33,87 € inc BTW

DVI-kabels (3)

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM6

1,8 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM10

3m DVI-D Dual Link Kabel- M/M

Biedt een high-speed, kristalheldere verbinding met uw DVI digitale apparaten

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW

DVI-D Dual Link Cable - M/M
DVIDDMM15

4,5 m DVI-D Dual Link kabel - M/M

Provides a high-speed, crystal-clear connection to your DVI digital devices

19,99 € exc BTW
24,19 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.