StarTech.com

DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

Productcode: DP2HDMIUSBA

  • DisplayPort-video met USB-audio via een enkele HDMI-kabel
  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1080)
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
Bekijk meer
  • Ondersteunt niet-gecomprimeerde 2-kanaals audio, zoals LPCM
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software of drivers nodig
87,99 € EUR exc BTW
106,47 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

De DP2HDMIUSBA DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio is een kosteneffectieve oplossing voor het aansluiten van een TV-toestel met HDMI op een apparaat met DisplayPort-uitgang, terwijl u de kosten bespaart van het alleen wegens compatibiliteit moeten upgraden van de televisie. De compact uitgevoerde DisplayPort naar HDMI adapter heeft maar weinig ruimte nodig en wordt gevoed via de USB-verbinding, zodat er geen externe voeding of stopcontact nodig is. Sluit gewoon de USB- en Mini DisplayPort-connectoren aan op een PC of Mac® en een HDMI-kabel van de gewenste lengte op een TV/monitor. Het 2-kanaals analoge audiosignaal maakt gebruik van de HDMI-verbinding en de video met de bijbehorende audiosignalen worden doorgegeven via een enkele HDMI-kabel. DP2HDMIUSBA is een passieve adapter die een DP++ poort nodig heeft (DisplayPort++), wat betekent dat er via de poort ook DVI en HDMI-signalen kunnen worden doorgegeven. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Deze compacte, via USB gevoede DisplayPort-HDMI-adapter biedt een eenvoudige oplossing die zorgt voor minder wirwar van bekabeling door het combineren van afzonderlijke kabels (audio en video)
  • Ondersteuning voor USB-audio via een enkele HDMI-kabel, zodat u video en de bijbehorende audio kunt doorgeven, zelfs als uw DisplayPort-apparaat alleen video uitgeeft
  • Er zijn geen software/drivers voor nodig – een echte plug-and-play-oplossing die in enkele seconden in gebruik kan worden genomen

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuwe DisplayPort-apparaat

Geef audio- en videomateriaal weer vanaf uw pc of Mac met DisplayPort op uw audio/video-apparaten (HDTV of receiver) voor een betere audiovisuele weergave.

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
USB
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden DisplayPort® 1.1a
High Speed HDMI®
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Rood - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Vermogensopname 2W (max)
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 10% - 85% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 84.8 g [3 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 610 mm [24 in]
Kleur Zwart
Lengte product 700 mm [27.6 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort en USB-audio naar HDMI-adapter

Certificaties

Verwante producten

Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een Mini-DisplayPort-bron met audio

92,99 € exc BTW
112,52 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter
DP2VGA
DisplayPort naar VGA Video Adapter Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met DisplayPort

41,99 € exc BTW
50,81 € inc BTW
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
MDP2DVI
Mini DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Gebruik uw computer met DisplayPort-uitgang op uw bestaande DVI-monitor of -projector.

16,99 € exc BTW
20,56 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
MDP2HDMI
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit een HDMI-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter
DP2DVI
DisplayPort naar DVI Video Adapter Converter

Sluit uw DVI-monitor aan op een computer met DisplayPort

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.