StarTech.com

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

Productcode: DP2HDMI

  • Ondersteuning voor PC-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • DisplayPort-aansluiting met vergrendeling zorgt voor een stevige verbinding
  • Gemakkelijk in het gebruik, geen software nodig
28,99 € EUR exc BTW
35,08 € EUR inc BTW

Overzicht

Dankzij de StarTech.com DisplayPort®-naar-HDMI®-adapter kunt u een HDMI-gebaseerd videoscherm op een DisplayPort-videobron aansluiten (bijv. DisplayPort-videokaarten, etc.). Hierdoor hoeft u uw videoscherm niet naar een DisplayPort-compatibel scherm te upgraden en bespaart u kosten.

Deze adapter ondersteunt weergaveresoluties van maximaal 1920x1200, waardoor u optimaal gebruik kunt maken van de HDMI-videofunctie.

DP2HDMI is een passieve adapterkabel waarvoor een DP++ poort (DisplayPort++) vereist is. Zo kunnen DVI- en HDMI-signalen ook door de poort geleid worden.

Indien de videobron dit toelaat, is deze adapter ook geschikt om audio door te laten. Raadpleeg de videobronhandleiding om na te gaan of deze ook audio ondersteunt.

Gedekt door een StarTech.com  2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

StarTech.com Voordeel

  • Gebruiksvriendelijke, compacte converter zorgt ervoor dat DisplayPort achterwaarts compatibel wordt met uw bestaande HDMI-beeldscherm of -projector
  • Geen software of drivers nodig voor een eenvoudige plug-and-play installatie

Toepassingen

Ideaal voor digitale amusementscentra, kantoren aan huis, vergaderzalen en beurzen

Blijf uw bestaande HDMI-monitor gebruiken met uw nieuw DisplayPort-apparaat

Ideaal om uw HDMI-monitor te gebruiken als tweede beeldscherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang DisplayPort
AV-uitgang HDMI
Prestaties
Audiospecificaties 5.1 Surround-geluid
Maximale digitale resoluties 1920x1200 / 1080p
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Vergrendelbaar Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Systeem- en kabelvereisten DP++ (DisplayPort++) poort vereist op videokaart of videobron (doorgave van DVI en HDMI dient te worden ondersteund)
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 60 g [2.1 oz]
Kabellengte 127 mm [5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 240 mm [9.4 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort® naar HDMI®-adapter

Certificaties

Verwante producten

DisplayPort naar HDMI adapter -  UHD 4K 60Hz
DP2HD4K60S
DisplayPort naar HDMI adapter - UHD 4K 60Hz

Sluit uw DP-computer aan op een HDMI-scherm met deze converter die UHD-resoluties tot 4K bij 60 Hz ondersteunt

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter
DP2HD4KADAP
DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DP-videobron met deze compacte, passieve adapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz
36,99 € exc BTW
44,76 € inc BTW
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB
DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB
DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB
DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F
DP2HDMIADAP
DisplayPort naar HDMI video adapter - M/F

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI2
DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
DP2HDMIUSBA
DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

87,99 € exc BTW
106,47 € inc BTW
SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p
SLMPT2HD
SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p

Sluit uw voor SlimPort of MyDP geschikt mobiel apparaat aan op een HDTV, monitor of projector via HDMI

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

Unfortunately no, this device has an intended source and an intended destination.  Refer to the title of the webpage for this order.

When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.

If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.

Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.

Passive Adapters

Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.

Active Adapters

Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.

If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.

Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters.  For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.

Surface Dock

If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).

Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.

Installatie

This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • Video adapter

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.

Try the following:

  1. Check that the monitor’s video port works with another source.
  2. Check that the cables between the source and the destination work with other equipment.
  3. Check whether the video adapter works with another source and another destination.

The error “Out of Range” normally means that the resolution being output by the computer is not compatible with the display. Try lowering the resolution to see if that helps resolve the issue.  You may need to connect another monitor or restart the computer or source to accomplish this.

If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:

  1. Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
  2. Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.