Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz

Productcode: DP2HD4KS

Sluit een HDMI-monitor aan op een DisplayPort-videobron

Eigenschappen
  • Ondersteunt videoresoluties tot 4K

  • Voldoet aan alle DisplayPort 1.2 revisie-eisen

  • Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz

Meer functies . . .
  • Compacte en lichte uitvoering

  • Plug & play-installatie

  • Geen netadapter benodigd

  • Actieve DisplayPort-conversie

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CBLUNL CPNL BUYDNL 4LAUNL BECHNL ISTNL ACENL YORC
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
36,99 € EUR exc BTW
44,76 € inc BTW

ID: DP2HD4KS

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de DP2HD4KS DisplayPort-naar-HDMI-adapter kunt u een DisplayPort-desktop of -laptop zoals de HP EliteBook 8570p / 8470p, op een HDMI-scherm aansluiten. Deze adapter is compatibel met DisplayPort 1.2 & HDMI 4K @ 30 Hz en ondersteunt daarom videoresoluties tot Ultra HD (4K) en de bijbehorende digitale audio tot 7.1 kanaals surround sound.

Door de ondersteuning van resoluties tot Ultra HD (4K) zorgt de DP-naar-HDMI-adapter ervoor dat u DisplayPort naar HDMI kunt omzetten met behoud van een verbazingwekkende beeldkwaliteit van vier keer de resolutie van high-definition 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met vorige DisplayPort revisies 1.0/1.1 met ondersteuning van resoluties tot  1080p.

De DisplayPort-naar-HDMI-adapter kan probleemloos met plug & play worden geïnstalleerd zonder dat software of stuuurprogramma's nodig zijn. Bovendien zorgt het compacte en lichte design voor maximale draagbaarheid.

Om de compatibiliteit met elke DisplayPort-uitgang te garanderen, biedt de DP-adapter een actieve conversie. Actieve videoconversie is vereist om 4K resoluties te behouden bij de conversie van DisplayPort naar HDMI. Een actieve DP-adapter is ook ideaal voor 1080p videoresoluties omdat hij compatibiliteit garandeert met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity). 

De DP2HD4KS wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Bereid u voor op de volgende generatie schermen, met ondersteuning van Ultra HD 4K video
  • Maximaliseer de compatibiliteit, met ondersteuning van DisplayPort revisies 1.2/1.1/1.0
  • Gemakkelijk mee te nemen als laptopaccessoire, dankzij het compacte design en omdat er geen externe voedingsadapter noodzakelijk is
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit een DisplayPort 1.2 videobron aan op een 4K HDMI-scherm
  • Stop hem in uw laptoptas voor BYOD-kantoorapplicaties
  • Breid uw desktop uit met een tweede HDMI-scherm via een beschikbare DisplayPort-poort
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Actief
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Formaatomzetting
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - DisplayPort (20-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 21 mm [0.8 in]
Gewicht product 12 g [0.4 oz]
Hoogte product 11 mm [0.4 in]
Kabellengte 150 mm [5.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 64 mm [2.5 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 36 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - DisplayPort® naar HDMI® Actieve Adapter
Certificaties
DisplayPort naar HDMI adapter -  UHD 4K 60Hz
DP2HD4K60S

DisplayPort naar HDMI adapter - UHD 4K 60Hz

Sluit uw DP-computer aan op een HDMI-scherm met deze converter die UHD-resoluties tot 4K bij 60 Hz ondersteunt

45,99 € exc BTW
55,65 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter
DP2HD4KADAP

DisplayPort naar HDMI converter - 4K - DP naar HDMI adapter

Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een DP-videobron met deze compacte, passieve adapter

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz
DP2HDMM2MB

DisplayPort naar HDMI converterkabel - 2 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
DP2HDMM1MB

DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

29,99 € exc BTW
36,29 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz
DP2HDMM3MB

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 3 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

37,99 € exc BTW
45,97 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz
DP2HDMM5MB

DisplayPort naar HDMI adapter kabel - 5 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw DP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

38,99 € exc BTW
47,18 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

28,99 € exc BTW
35,08 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - M/F
DP2HDMIADAP

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - M/F

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter
DP2HDMI2

DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter

Sluit uw HDMI-monitor of HDTV aan op een computer met DisplayPort

17,99 € exc BTW
21,77 € inc BTW

DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
DP2HDMIUSBA

DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een DisplayPort-bron met audio

87,99 € exc BTW
106,47 € inc BTW

SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p
SLMPT2HD

SlimPort / MyDP naar HDMI video adapter / converter - 1080p

Sluit uw voor SlimPort of MyDP geschikt mobiel apparaat aan op een HDTV, monitor of projector via HDMI

30,99 € exc BTW
37,50 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM6

1, 8 m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

10,99 € exc BTW
13,30 € inc BTW

HDMI® to DVI-D Cable - M/M
HDMIDVIMM10

3m HDMI naar DVI-D kabel - M/M

Sluit een apparaat met HDMI®-uitgang aan op een DVI-D-beeldscherm, of een apparaat met DVI-D-uitgang op een HDMI-beeldscherm

12,99 € exc BTW
15,72 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.