Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMini DisplayPort naar HDMI 4K- audio video converter - mDP 1.2 naar HDMI actieve adapter voor Mac Book Pro / Mac Book Air - wit
Sluit een HDMI-scherm op een monomode Mini DisplayPort-videobron aan
Productcode: MDP2HD4KSW
- Ondersteunt videoresoluties tot 4K
- Voldoet aan alle DisplayPort 1.2 revisie-eisen
- Ondersteunt HDMI 4K @ 30 Hz
- Compatibel met Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor het verzenden van een DisplayPort-signaal
- Compacte en lichte uitvoering
- Plug & play-installatie
- Geen netadapter benodigd
- Actieve Mini DisplayPort-conversie
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Van een partner
Support
Overzicht
Met de MDP2HD4KSW Mini DisplayPort naar HDMI-adapter kunt u een mDP-computer, zoals de MacBook® Pro en MacBook®Air, op een HDMI-scherm aansluiten. De adapter is compatibel met Mini DisplayPort 1.2 & HDMI 4K bij 30 Hz en ondersteunt daarom videoresoluties tot Ultra HD (4K) en de bijbehorende digitale audio tot 7.1 kanaals surround sound.
Door de ondersteuning van Ultra HD (4K) zorgt de mDP naar HDMI-adapter ervoor dat u Mini DisplayPort naar HDMI kunt omzetten met behoud van een verbazingwekkende beeldkwaliteit van vier keer de resolutie van high-definition 1080p. De adapter is ook neerwaarts compatibel met eerdere DisplayPort revisies 1.0/1.1 die resoluties tot 1080p ondersteunen.
De Mini DisplayPort naar HDMI-adapter kan probleemloos met plug & play worden geïnstalleerd zonder dat extra software of stuurprogramma's nodig zijn. Bovendien zorgt het compacte en lichtgewicht design voor maximale draagbaarheid.
Om de compatibiliteit met elke Mini DisplayPort-uitgang te garanderen, biedt de mDP-adapter een actieve conversie. Actieve videoconversie is vereist om 4K resoluties te behouden bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI. Een actieve mDP-adapter is ook ideaal voor 1080p videoresoluties omdat de adapter compatibiliteit garandeert met grafische kaarten die niet geschikt zijn voor multi-mode DP++ signalen (bijv. ATI Eyefinity).
Ter ondersteuning van uw Mac® is de HDMI-converter compatibel met Intel® Thunderbolt™ apparaten die een DisplayPort-videosignaal verzenden.
De MDP2HD4KSW is slank en wit en past dus uitstekend bij uw Mac® en wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Bereid u voor op de volgende generatie schermen, met ondersteuning van Ultra HD 4K video
- Maximaliseer de compatibiliteit, met ondersteuning van DisplayPort revisies 1.2/1.1/1.0
- Gemakkelijk mee te nemen als laptopaccessoire, dankzij het compacte design en omdat er geen externe voedingsadapter noodzakelijk is
Toepassingen
Sluit uw 4K HDMI-scherm aan op een Mini DisplayPort-uitgangspoort
Stop hem in uw laptoptas voor BYOD-kantoorapplicaties
Gebruik een HDMI-scherm als tweede scherm voor uw Mini DisplayPort-computer
Gebruik uw Thunderbolt-poort om uw MacBook Pro / MacBook Air op een HDMI-scherm aan te sluiten
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 2714092 | |
Tech Data - Netherlands | 4428306 | |
UPC Code | 065030857376 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Active or Passive Adapter | Actief | |
Adapterstijl | Adapters | |
Audio | Ja | |
Convertertype | Formaatomzetting | |
Industriestandaarden | DPCP (DisplayPort Content Protection) HDCP (High Definition Content Protection) DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 |
|
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Audiospecificaties | 7.1 surround sound | |
Maximale digitale resoluties | 4K x 2K @ 30 Hz | |
Ondersteunde resoluties | 4k x 2K (Ultra HD) 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
|
Ondersteuning breedbeeld: | Ja | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk | |
Connector B | 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk | |
Gebruiksomgeving | ||
Bedrijfstemperatuur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
Opslagtemperatuur | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Vochtigheid | 10%-85% | |
Fysieke eigenschappen | ||
Gewicht product | 17 g [0.6 oz] | |
Kabellengte | 150 mm [5.9 in] | |
Kleur | Wit | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 22 g [0.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - Mini-DisplayPort naar HDMI actieve adapter |
Verwante producten
DisplayPort naar HDMI 4K-converter – DisplayPort 1.2 naar HDMI actieve adapter voor DP-desktop / laptop – 4K @ 30 Hz
Sluit een HDMI-monitor aan op een DisplayPort-videobron
Productondersteuning
Drivers en downloads
Compliance Letter(s):
Specificatieblad(en)
- MDP2HD4KSW_Datasheet-NL.pdf
Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
When you convert video from a source that uses DisplayPort or Mini DisplayPort to DVI or HDMI (for example, a computer to a monitor), you will need to consider the difference between passive and active adapters.
If the source supports dual-mode DisplayPort (also known as DP++), then you can use a passive adapter because the source can perform the conversion. If the source does not support DP++, then you need to use an active converter, which includes additional chips to perform the conversion.
Thunderbolt ports support DP++ natively. To run multiple monitors from the same computer, refer to the Active Adapters section below.
Passive Adapters
Passive adapters are less expensive since they do not need to include additional chips. A quick way to check whether you can use a passive adapter is to see if the DisplayPort or Mini DisplayPort source has the DP++ symbol above it. The symbol is a D with a P inside of it, with two + signs to the left, one on top of the other.
Active Adapters
Active adapters use additional chips to make the conversion inside the adapter, regardless of whether the source supports DP++. This means that active adapters are more expensive than passive adapters.
If you want to use multiple monitors with the same computer, you should use an active adapter because some video cards cannot run the maximum number of monitors while using DP++. This is especially true if the computer has more than one DisplayPort or Mini DisplayPort connection. Check with your video card manufacturer to confirm which type of adapter you need for the setup that you would like to run.
Note: You should use passive adapters with StarTech.com MST hubs, except when you are converting from DisplayPort to VGA, since that type of conversion requires active adapters. For more information on using adapters with StarTech.com MST hubs, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/mst_hubs_passive_vs_active_adapters.
Surface Dock
If you experience issues when you connect passive video signal adapters to the Surface Dock, Microsoft recommends that you use active video signal converters instead. StarTech.com offers an active video signal converter for DVI monitors (MDP2DVIS) and for HDMI monitors (MDP2HD4KS).
Note: This issue does not apply to the Surface Pro 3 Docking Station.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
This device is plug and play. It does not use any drivers, and does not require any setup tasks other than plugging in the source (for example, a computer) and the destination (for example, a monitor).
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a video adapter, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Video cables
-
Video adapter
-
Video source (such as a DVD player or computer)
-
Video destination (such as a monitor or projector)
To test your setup components, try the following:
-
Use the cable, video adapter, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different cable, video adapter, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test your cables, it is recommended that you do the following:
-
Test each cable individually.
-
Use short cables when you are testing.
When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:
-
Remove the video adapter from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video adapter.
-
Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.
Note: In order for your setup to work properly, the video source, adapter, and destination all need to support the resolution that you are using.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If a DisplayPort converter with audio is not passing sound from the source to the destination, complete the following:
- Make sure that the DisplayPort connection on the video card is the default audio playback device.
- Make sure that the video card has the DisplayPort audio codec installed. If not, visit the video card manufacturer's website to find out how to update the video card driver.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.