Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Mini DisplayPort naar HDMI adapterkabel - 3 m - 4K 30Hz

Productcode: MDP2HDMM3MB

Vermijd kabelwarboel door uw mDP-computer, met deze 3 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

Eigenschappen
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K bij 30 Hz

  • Verminder kabelwarboel met een 3 m adapterkabel

  • Vermijd de problemen van converters die extra kabels en voedingsadapters vereisen, met deze plug & play kabeladapter

Meer functies . . .
  • Ondersteunt HDMI 4K bij 30 Hz

  • Plug & play installatie

  • Geen netadapter benodigd

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

ISTNL ACENL
INGNL TEDANL
Beschikbaar in
25,99 € EUR exc BTW
31,45 € inc BTW

ID: MDP2HDMM3MB

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 3 m lange Mini DisplayPort naar HDMI®-adapterkabel biedt een enkele-kabelverbinding tussen uw mDP-MacBook of Ultrabook™ laptop en een HDMI-scherm of -projector. De passieve adapter ondersteunt videoresoluties tot Ultra HD 4K en is Thunderbolt™ compatibel, als de adapterkabel direct wordt aangesloten op een ondersteunende DisplayPort over Thunderbolt I/O-poort.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit

Deze adapterkabel is geschikt voor uw 4K HDMI-scherm en videobron en zorgt ervoor dat u een verbazingwekkende beeldkwaliteit behoudt, vier keer de resolutie van 1080p, bij de conversie van Mini DisplayPort naar HDMI.

De adapter is ook neerwaarts compatibel met schermen en videobronnen met lagere resoluties. Dankzij ondersteuning van high-definition resoluties 1080p en 720p is uw bestaande installatie ook in de toekomst klaar voor 4K video.

Probleemloze installatie

Voor de eenvoudigste en meest discrete installatie, kunt u deze mDP naar HDMI-adapter direct vanaf uw Mini DisplayPort-videobron aansluiten op de HDMI-poort van uw scherm. Deze adapterkabel heeft geen voeding nodig, in tegenstelling tot sommige converterdongles die actieve voeding en aparte videokabels nodig hebben.

Nette installatie

Met 3 m biedt deze adapterkabel een directe aansluiting zonder kabelwarboel voor een nette, professionele installatie. Voor korte of langere afstanden bieden wij ook een 1-meter mDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM1MB), een 2-meter mDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM2MB) en een 5-meter MDP naar HDMI-kabel (MDP2HDMM5MB) zodat u altijd de juiste kabellengte voor uw installatie kunt kiezen.

De MDP2HDMM3MB wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit een Mini DisplayPort-computer aan op een HDMI-scherm op uw bureau of werkstation in uw klaslokaal
  • Voor installaties in uw vergaderruimte of werkstation waarvoor 3 m lange kabels nodig zijn
  • Installeer in uw thuiswerkstation om uw DisplayPort-computer compatibel te maken met uw HDMI-scherm
  • Sluit uw mDP-videobron aan op een 4K HDMI-scherm
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passief
Adapterstijl Adapter
Audio Ja
Convertertype Kabeladapters
Industriestandaarden DPCP (DisplayPort Content Protection)
HDCP (High Definition Content Protection)
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K x 2K @ 30 Hz
Maximale kabellengte 3000 mm [118.1 in]
Ondersteunde resoluties 4k x 2K (Ultra HD)
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk Output
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Vochtigheid 10%-85%
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 114 g [4 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3020 mm [118.9 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 126 g [4.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - mDP-naar-HDMI-kabel
Certificaties
Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K
MDP2HDMM1MB

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc of Mac® met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K
MDP2HDMM2MB

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K

Vermijd kabelwarboel door uw pc of Mac® direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

Mini DisplayPort naar HDMI adapterkabel - 5 m - 4K 30Hz
MDP2HDMM5MB

Mini DisplayPort naar HDMI adapterkabel - 5 m - 4K 30Hz

Vermijd kabelwarboel door uw mDP-computer, met deze 5 m lange kabel, direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

34,99 € exc BTW
42,34 € inc BTW

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K - wit
MDP2HDMM1MW

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 1 m - 4K - wit

Vermijd kabelwarboel door uw Mac® of pc met deze korte kabel direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

21,99 € exc BTW
26,61 € inc BTW

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K - wit
MDP2HDMM2MW

Mini DisplayPort-naar-HDMI-converterkabel - 2 m - 4K - wit

Vermijd kabelwarboel door uw Mac® of pc direct op een HDMI-scherm aan te sluiten

24,99 € exc BTW
30,24 € inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.