StarTech.com

Aluminium A/V reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA, DVI of HDMI - 4K

Bewaar deze compacte converter bij uw laptop terwijl u op reis bent, voor aansluiting op vrijwel elk(e) scherm, tv of projector

Productcode: MDPVGDVHD4K

  • 3-in-1-adapter - mDP naar VGA, mDP naar DVI en mDP naar HDMI
  • Maximale mobiliteit met geïntegreerde magnetische kabelmanager
  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van UHD 4K
Bekijk meer
  • Compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-signaal
  • VESA gecertificeerd
  • Plug & play installatie
  • Compact
  • Lichtgewicht
82,99 € EUR exc BTW
100,42 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Overzicht

Deze 3-in-1 reisadapter is een draagbare oplossing voor de aansluiting van uw Mini DisplayPort computer op een VGA-, DVI- of HDMI® -scherm.

De adapter is VESA-gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met uw mDP-computer.

Stijlvolle connectiviteit voor MacBook Pro en MacBook Air

Foto van een adapter aangesloten op een MacBook Pro

Deze reisadapter is voorzien van een stevige aluminiumbehuizing en heeft een geïntegreerde puur witte Mini DisplayPort-kabel. Naast dat de adapter er goed uitziet en goed werkt met elk mDP-apparaat, is het design van deze adapter speciaal ontworpen voor uw MacBook Air of MacBook Pro.

Alles-in-een videoconnectiviteit, met reizen in gedachten

In plaats van uw laptoptas te vullen met verschillende converters voor verschillende schermen, biedt deze 3-in-1 adapter alle video-uitgangen die u nodig hebt. Met VGA-, DVI- en HDMI-uitgangen kunt u met deze adapter de Mini DisplayPort-poort van uw laptop aansluiten op elk scherm in een vergaderruimte of klaslokaal, zonder dat u voor elk schermtype een aparte adapter hoeft mee te nemen.

Met ondersteuning van meerdere video-uitgangen en een lichtgewicht, compact design is deze adapter de ideale plug & play-oplossing voor op reis of BYOD (Bring Your Own Device) applicaties op kantoor.

Innovatieve, geïntegreerde kabelmanager

De adapter heeft een geïntegreerde magnetische bevestiging voor kabelbeheer. De magneet geleidt de breakout-kabel naar zijn plaats voor snelle en veilige opslag tijdens reizen, waardoor de adapter netjes in uw reistas wordt bewaard.

Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K

De HDMI-uitgang van deze adapter ondersteunt Ultra HD 4K resoluties, en biedt vier keer de beeldkwaliteit van high-definition 1080p. De HDMI-uitgang is ook neerwaarts compatibel met lagere resoluties, zoals 1080p en 720p, zodat de adapter ook bij uitstek geschikt is voor uw oudere videoapparatuur. De VGA- en DVI-uitgangen ondersteunen ook een maximale high-definition resolutie van 1920 x 1200, zodat u kunt blijven genieten van uitstekende videokwaliteit.

De reisadapter is compatibel met mDP Intel® Thunderbolt™-apparaten die geschikt zijn voor output van een DisplayPort-signaal

De MDPVGDVHD4K wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Houd de adapter bij u als u onderweg bent, zodat uw apparaat op vrijwel elk scherm kunt aansluiten dat u tegenkomt

Sluit uw BYOD MacBook Pro of MacBook Air aan op een VGA-, DVI- of HDMI-scherm op het werk

Sluit een VGA-, DVI- of HDMI-scherm aan op uw Mini DisplayPort laptop, en gebruik dit als een tweede scherm

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adapterstijl Adapters
Audio Ja
AV-ingang Mini-DisplayPort
AV-uitgang DVI
HDMI
VGA
Prestaties
Algemene specificaties Tegelijkertijd wordt slechts één video-uitgang op de videoadapter ondersteund. Bij meerdere aansluitingen zal slechts één van de uitgangen werken.
Audiospecificaties HDMI-uitgang - 7.1 surround sound
Maximale analoge resoluties 1920 x 1200
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160
Ondersteunde resoluties HDMI output: 3840 x 2160, 2560 x 1600, 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720

DVI and VGA output: 1920 x 1200, 1920 x 1080, 1280 x 720
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Connector A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Mannelijk Input
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De HDMI-poort is een passieve poort.
De DVI-D-poort is een passieve poort.
De VGA-poort is een actieve poort.
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid 40%-50% RV
Fysieke eigenschappen
Accentkleur Wit
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 121 g [4.3 oz]
Hoogte product 15 mm [0.6 in]
Kabellengte 110 mm [4.3 in]
Kleur Zilver
Lengte product 103 mm [4.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 179 g [6.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - A/V-reisadapter

Certificaties

Verwante producten

A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter
MDP2VGDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter
MDP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI of VGA converter

Sluit een pc of Mac® met Mini DisplayPort aan op een HDMI- of VGA-scherm

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit
MDP2HDVGAW
A/V-reisadapter: 2-in-1 Mini DisplayPort naar HDMI- of -VGA-converter - wit

Sluit uw Mini DisplayPort pc of Mac® aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter
MDP2DPDVHD
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar DisplayPort DVI- of HDMI-converter

Sluit uw apparaat met mini DisplayPort® aan op een beeldscherm met DisplayPort®, HDMI of DVI® via deze compacte, alles-in-één adapter

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit
MDP2VGDVHDW
A/V-reisadapter: 3-in-1 Mini DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI-converter – wit

Sluit een PC of Mac® met mini DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter
DP2VGDVHD
3 in 1 reis adapter: DisplayPort naar VGA DVI- of HDMI adapter

Sluit een PC of Mac® met DisplayPort op een HDMI-, VGA-, of DVI-scherm aan

61,99 € exc BTW
75,01 € inc BTW
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA
DP2HDVGA
A/V-reisadapter: 2-in-1 DisplayPort naar HDMI of VGA

Sluit uw DisplayPort-computersysteem aan op een HDMI- of VGA-scherm

32,99 € exc BTW
39,92 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio
MDP2HDMIUSBA
Mini DisplayPort naar HDMI Adapter met USB-audio

Sluit een HDMI-beeldscherm aan op een Mini-DisplayPort-bron met audio

92,99 € exc BTW
112,52 € inc BTW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit
MDP2HDW
Mini DisplayPort naar HDMI Video Adapter Converter - Wit

Sluit een HDMI®-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

15,99 € exc BTW
19,35 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter
MDP2VGA
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter / Converter

Sluit uw VGA-monitor aan op een computer met Mini DisplayPort

35,99 € exc BTW
43,55 € inc BTW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit
MDP2VGAW
Mini DisplayPort naar VGA Video Adapter - Wit

Sluit een VGA-beeldscherm aan op een PC of Mac® met Mini-DisplayPort®-uitgang

26,99 € exc BTW
32,66 € inc BTW

Accessoires