StarTech.com

2 poorts automatische HDMI video switch - 4K 2x1 HDMI switch met snelschakeling

Schakel tussen twee HDMI-bronnen op één HDMI-scherm, met ondersteuning van 4K videoresolutie en snel schakelen voor minimale verstoring

Productcode: VS221HD4KA

  • Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K
  • 2-poorts 4K2K switch leidt twee HDMI-bronnen naar één HDMI-scherm
  • Eenvoudige bediening met automatische, prioriteits- of handmatige schakeling tussen HDMI-bronnen
Bekijk meer
  • Ondersteuning van EDID-kopiëren zorgt voor nauwkeurige weergave
  • Veelzijdige audioconfiguratie met ondersteuning van 5.1 of 7.1 surround sound
  • IR-afstandsbediening meegeleverd
  • RS-232 seriële bedieningsinterface
  • Neerwaarts compatibel met high-definition 1080p
163,99 € EUR exc BTW
198,43 € EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Chipsetcode Microchip - PIC24
Industriestandaarden HDMI 1.4
HDCP 1.4
Poorten 2
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 4K @ 30 Hz
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-11 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 2 - LED voor actieve poort
1 - Voeding-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 0% ~ 80%
Fysieke eigenschappen
Breedte product 61.5 mm [2.4 in]
Gewicht product 290 g [10.2 oz]
Hoogte product 1.4 cm [0.6 in]
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 835 g [29.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts HDMI switch
1 - Afstandsbediening
1 - Universele voedingsadapter (N-A/EU/VK/AU)
1 - RJ11-kabel
1 - RJ11 naar DB-9 seriële adapter
1 - Materiaal voor wandmontage
1 - Verkorte handleiding
Ondersteunt elk operating systeem.
Geen bijkomende drivers of software nodig.

Certificaties

Verwante producten

4 poorts automatische HDMI video switch - 4k 2x1 met snelschakeling
VS421HD4KA
4 poorts automatische HDMI video switch - 4k 2x1 met snelschakeling

Schakel tussen vier HDMI-bronnen op één HDMI-scherm, met 4K videoresolutie en snel schakelen voor minimale onderbreking

254,99 € exc BTW
308,54 € inc BTW
2x2 HDMI Matrix switch - 4K met snelschakeling en auto-sensing
VS222HD4K
2x2 HDMI Matrix switch - 4K met snelschakeling en auto-sensing

Schakel automatisch tussen twee 4K videobronnen op twee schermen, dankzij snelschakeltechnologie

254,99 € exc BTW
308,54 € inc BTW
2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221VGA2HD
2x1 HDMI + VGA naar HDMI converter switch met automatische en prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een HDMI-beeldscherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met automatische en prioriteitsomschakeling

226,99 € exc BTW
274,66 € inc BTW
4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz
VS421HD4K
4-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen vier HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

108,99 € exc BTW
131,88 € inc BTW
2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz
VS221HD4K
2-poorts HDMI automatische videoswitch met aluminium behuizing en MHL ondersteuning – 4K 30 Hz

Schakel tussen twee HDMI-apparaten op één HDMI-scherm, met ondersteuning voor MHL en videoresoluties tot 4K

80,99 € exc BTW
98,00 € inc BTW
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p
VS221HD2VGA
2x1 VGA + HDMI naar VGA converter switch met prioriteitsomschakeling – 1080p

Deel een VGA-scherm/-projector tussen een VGA en HDMI audio-/videobron, met prioriteitsomschakeling

243,99 € exc BTW
295,23 € inc BTW
4-poorts HDMI switch met Picture-and-Picture Multiviewer
VS421HDPIP
4-poorts HDMI switch met Picture-and-Picture Multiviewer

Deel een HDMI-scherm tussen vier afzonderlijke HDMI audio-/videobronnen, met optionele beeld-en-beeld

1 185,99 € exc BTW
1 435,05 € inc BTW
4x4 HDMI matrix switch met Picture-and-Picture Multiviewer of videowand
VS424HDPIP
4x4 HDMI matrix switch met Picture-and-Picture Multiviewer of videowand

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI audio-/videobronnen tussen vier HDMI-schermen, met optionele beeld-en-beeld

1 813,99 € exc BTW
2 194,93 € inc BTW
2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p
VS222HDQ
2x2 HDMI matrix switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Ontdek probleemloze HDMI-verbinding en automatisch videopoortselectie met high-definition beeldkwaliteit

179,99 € exc BTW
217,79 € inc BTW
2-poorts HDMI switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p
VS221HDQ
2-poorts HDMI switch met automatische en prioriteitschakeling - 1080p

Ontdek probleemloze HDMI-verbinding en automatisch videopoortselectie met high-definition beeldkwaliteit

112,99 € exc BTW
136,72 € inc BTW
4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m
ST424HDBT
4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m

Deel en breid vier HDMI-videobronnen uit tot 70 m via Cat5, en schakel tussen vier externe schermen

1 721,99 € exc BTW
2 083,61 € inc BTW
2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren
ST122VGA
2-poorts VGA-autoswitchbox met prioriteitsomschakeling en EDID kopiëren

Deel een VGA-scherm/-projector tussen 2 VGA-bronnen, met automatische/prioriteitsschakeling en EDID-emulatie

97,99 € exc BTW
118,57 € inc BTW

Accessoires