StarTech.com

4x4 HDMI matrix switcher en HDMI over HDBaseT CAT5 extender - 70 m

Deel en breid vier HDMI-videobronnen uit tot 70 m via Cat5, en schakel tussen vier externe schermen

Productcode: ST424HDBT

  • 4x4 matrix switching
  • 4 x 70,1 m HDMI-verlenging via Cat5/6-kabel
  • RS232/Ethernetbesturing
  • Inclusief IR-afstandsbediening
Bekijk meer
  • IR-verlenging
  • EDID-emulatie
  • Montagesteunen meegeleverd
  • Ondersteunt videoresoluties tot 1920x1200/1080p
  • 4 lokale HDMI-uitgangspoorten
1 721,99 € EUR exc BTW
2 083,61 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Poorten 4
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Max. afstand 70 m / 230 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200/1080p
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
5 - RJ-45 Vrouwelijk
8 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
8 - IrDA (infrarood, SIR/FIR) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
4 - Uitgang 1 schermselectie
4 - Uitgang 2 schermselectie
4 - Uitgang 3 schermselectie
4 - Uitgang 4 schermselectie
1 - Uitgang 1 UTP activiteit (achterkant)
1 - Uitgang 2 UTP activiteit (achterkant)
1 - Uitgang 3 UTP activiteit (achterkant)
1 - Uitgang 4 UTP activiteit (achterkant)
1 - LAN activiteit (achterkant)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 1.8 A
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 5 A
Vermogensopname 60
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Opslagtemperatuur -5 to 35°C (-41 to +95 °F)
Vochtigheid 5% tot 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 17 cm [6.7 in]
Gewicht product 2.3 kg [5.1 lb]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 44 cm [17.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 52.5 cm [20.7 in]
Package Width 32.5 cm [12.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 4.2 kg [9.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI matrix switch
1 - Afstandsbediening
1 - Montagesteunen
1 - Software-CD
1 - Universele voedingsadapter: is geschikt voor NA/EU/GB wanneer gekocht in NA/EU/GB; is geschikt voor Australië en Nieuw-Zeeland wanneer gekocht in Australië en Nieuw-Zeeland.
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m

Breid HDMI® uit tot 50 m over Cat5e/6-kabels met Power over Cable naar ontvanger

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Verleng een HDMI®-signaal tot 70 m via één CAT5-kabel

288,99 € exc BTW
349,68 € inc BTW
HDMI over IP-distributieset - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m

Verleng een HDMI® video- en audiosignaal via standaard Cat5-bekabeling met ondersteuning voor RS232 seriële en infraroodbediening

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening
VS410HDMIE
4-naar-1 HDMI Video Schakelaar met Afstandsbediening

Schakel tussen 4 HDMI-bronnen op een enkel beeldscherm of projector

102,99 € exc BTW
124,62 € inc BTW
Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component
VS721MULTI
Meervoudige Video Ingang met Audio naar HDMI Schakelaar met Schaalaanpassing - HDMI / VGA / Component

Deel een HDMI®-beeldscherm tussen meerdere analoge of digitale videobronnen (zoals VGA, Component, S-Video, Composiet, HDMI)

572,99 € exc BTW
693,32 € inc BTW
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232
VS440HDMI
4x4 HDMI Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio en RS232

Deel en schakel vier afzonderlijke HDMI® audio/video-signalen tussen vier beeldschermen

791,99 € exc BTW
958,31 € inc BTW

Accessoires