StarTech.com

4x4 VGA Matrix Video Schakelaar Splitter met Audio

Verdeel tot vier verschillende VGA-ingangen en audiobronnen tussen meerdere beeldschermen

Productcode: ST424MX

  • Vier pc's / mediaspelers kunnen vier beeldschermen / projectoren van video voorzien
  • Ondersteunt het op elkaar aansluiten van extra eenheden
  • Maximale resolutie van maximaal 1920 x 1440 pixels
Bekijk meer
  • Maximaal 65 m kabellengte
  • Voorzien van eenvoudig te bedienen selectietoetsen op het voorpaneel
  • Hoge videobandbreedte (350 MHz)
  • Ondersteunt Multi-Sync video zoals RGBHV, RGsB en RGBS
  • Ondersteunt DDC, DDC2 en DDC2B
  • Frequentiebereik audio 20 Hz – 20 kHz
407,99 € EUR exc BTW
493,67 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang VGA
AV-uitgang VGA
Industriestandaarden DDC, DDC2, DDC2B
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 4
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Bandbreedte 350 MHz
Maximale analoge resoluties 1920x1440 @ 85Hz
Maximale kabellengte 65 m [213.2 ft]
Connector(en)
Connector A 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connector B 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3A
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.25A
Vermogensopname 15
Fysieke eigenschappen
Breedte product 10.8 cm [4.3 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.3 lb]
Hoogte product 4.2 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 26.9 cm [10.6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 27.9 cm [11 in]
Package Length 35.7 cm [14.1 in]
Package Width 82 mm [3.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [3.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA 4x4 Matrix Schakelaar
2 - Oren voor rackmontage
1 - Pakje met bevestigingsschroeven
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU/AUS)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires