StarTech.com

4-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over maximaal vier beeldschermen

Productcode: ST124DVIA

  • Ondersteunt resoluties tot 1920 x 1200 pixels bij 60 Hz
  • Splitst zowel video als 3,5 mm analoge stereo-audio
  • Compatibel met DVI en HDCP voor een gemakkelijke distributie van HD-video
Bekijk meer
  • Snelle en eenvoudige installatie voor een verbinding in enkele minuten
  • Nauwkeurige en betrouwbare weergave van digitale video zonder verzwakking of vervorming van het signaal
218,99 € EUR exc BTW
264,98 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang DVI
AV-uitgang DVI
Bekabeling DVI
Poorten 4
Prestaties
Max. afstand 10 m / 33 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200 @ 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Connector B 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
4 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Groen - power/verbinding
4 - Green - verbinding
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Polariteit pin midden Positief
Uitgangsspanning 9V DC
Uitgangsstroom 0.6A
Vermogensopname 5.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.5 cm [5.3 in]
Gewicht product 1.1 kg [2.4 lb]
Hoogte product 4.4 cm [1.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 22 cm [8.7 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 21.3 cm [8.4 in]
Package Length 40 cm [15.7 in]
Package Width 88 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 1.9 kg [4.2 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4-poort DVI Splitter
2 - rack montagesteunen
1 - Set schroeven
4 - Rubberen voetjes
1 - universele voedingsadapter (VS, GB, EU, ANZ)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poort DVI Video Splitter met Audio
ST122DVIA
2-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over twee beeldschermen

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW

Accessoires