StarTech.com

2-poorts HDM-splitter en signaalversterker

Verdeel een HDMI® audio- and videosignaal over twee beeldschermen tegelijkertijd

Productcode: ST122HDMI2

  • Splitst een HDMI-signaal op naar twee beeldschermen zonder kwaliteitsverlies
  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1200)
  • Ondersteunt HDMI-audio of afzonderlijke 3,5mm stereo-audio
Bekijk meer
  • Robuuste metalen behuizing
  • Er kunnen drie apparaten op elkaar worden aangesloten
  • Voldoet aan High-Speed HDMI, HDCP en EDID
  • LED-indicatoren voor statuscontrole
139,99 € EUR exc BTW
169,39 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Poorten 2
Prestaties
Maximale digitale resoluties HDTV 1080p
PC Resolution 1920x1200
Maximale kabellengte 15 m [49.2 ft]
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
2 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 3 - Poort power/invoer - green geeft verbinding aan, blauw geeft activiteit aan
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5A
Vermogensopname 13
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 80 mm [3.1 in]
Gewicht product 380 g [13.4 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 18 cm [7.1 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 97 mm [3.8 in]
Package Width 22.1 cm [8.7 in]
Verzendgewicht (verpakt) 716 g [25.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-splitter
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker
ST124HDMI2
4-poorts HDMI-splitter en signaalversterker

Verdeel een HDMI® audio- and videosignaal over vier beeldschermen tegelijkertijd

172,99 € exc BTW
209,32 € inc BTW
2-poort DVI Video Splitter met Audio
ST122DVIA
2-poort DVI Video Splitter met Audio

Verdeel een DVI-signaal met audio over twee beeldschermen

177,99 € exc BTW
215,37 € inc BTW

Accessoires