StarTech.com

4-poorts HDMI splitter - 4K 60 Hz

1x in 4x uit video splitter | HDMI 2.0 | HDR | 2 jaar garantie

Productcode: ST124HD202

  • Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van 4K 60 Hz en HDR
  • Compatibel met vele verschillende apparaten, met ondersteuning van HDCP 2.2 en neerwaarts compatibel met bijna elk HDMI apparaat
  • Probleemloze instelling met ondersteuning van EDID emulatie en plug & play installatie
Bekijk meer
  • 4:4:4 chroma subsampling zelfs bij 4K 60 Hz met bandbreedtes tot 18 Gbps
  • Ondersteunt 7.1 surround sound audio inclusief Dolby® True HD en DTS HD Master Audio
129,99 € EUR exc BTW
157,29 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI
Industriestandaarden HDMI 2.0
Poorten 2
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Maximale digitale resoluties 3840x2160 (4K) @ 60Hz
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Maximale kabellengte 5 m [16.4 ft]
Maximale overdrachtsnelheid 18Gbps
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Video Revision HDMI 2.0
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
Connector B 4 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power-LED
1 - input-LED
4 - output-LED's
Voeding
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.2
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1 A
Vermogensopname 5
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20~90 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 64 mm [2.5 in]
Gewicht product 506 g [17.9 oz]
Hoogte product 6.5 cm [2.6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 16.5 cm [6.5 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 14.8 cm [5.8 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.3 kg [0.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-splitter
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

2 poorts HDMI splitter met HDR - 4K 60Hz
ST122HD202
2 poorts HDMI splitter met HDR - 4K 60Hz

1x in 2x uit video splitter | HDMI 2.0 | HDR | 2 jaar garantie

99,99 € exc BTW
120,99 € inc BTW

Accessoires