StarTech.com

1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

Productcode: USB2DVIMM6

  • Optimale prestaties bij 1680x1050 en ideaal voor gebruik met monitoren van 20" tot 22" of kleiner
  • Geïntegreerde USB- en DVI-bekabeling
  • Probleemloze installatie
Bekijk meer
  • Geen netadapter benodigd
  • Ondersteunt het gebruik van adapters voor DVI-naar-VGA of DVI-naar-HDMI
141,99 € EUR exc BTW
171,81 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB2DVIMM6 Externe USB DVI Adapterkabel biedt een probleemloze multi-monitor oplossing en zet een USB 2.0-poort om naar een DVI-aansluiting. Deze 2 meter lange USB video-adapter is een complete oplossing, meteen klaar voor gebruik met alle benodigde kabels geïntegreerd in de adapter. U hoeft alleen de drivers te installeren en de adapter aan te sluiten op uw computer en de monitor. Geïntegreerde bekabeling zorgt ervoor dat de USB2DVIMM6 gemakkelijk te installeren is en u zich geen zorgen meer hoeft te maken een kabel te vergeten.

U hoeft om meerdere beeldschermen te kunnen aansluiten niet langer een speciale videokaart te installeren in een computerbehuizing, daar de USB2DVIMM6 functioneert als een externe USB-videokaart die u veel tijd en moeite bespaart.

Er kunnen op een enkel systeem meerdere (USB2DVIMM6) adapters (maximaal 5 in totaal) worden gebruikt om het bureaublad uit te breiden of te dupliceren - een gemakkelijke en kosteneffectieve multi-monitor oplossing voor vrijwel elke toepassing op een laptop of desktopcomputer.

Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Compleet kabelsysteem dat u achter uw monitor kunt wegstoppen voor een opgeruimd bureau
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen
  • WHQL-gecertificeerde drivers zorgen voor een vlotte en probleemloze installatie op Windows-systemen – wordt automatisch geïnstalleerd zodra uw systeem is aangesloten op het internet

Toepassingen

Voor het uitbreiden of dupliceren van de weergave op een bestaande beeldscherm

Draai meerdere programma’s op verschillende beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 2.0
AV-uitgang DVI
Chipsetcode DisplayLink - DL-165
Geheugen 16MB RAM
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximale digitale resoluties 1600x1200(standard) or 1680x1050(wide) @ 32 bits
MTBF 59.000 uur
Ondersteunde resoluties Widescreen (16/32 bit):
1680x1050, 1440x900, 1366x768

Standard (16/32 bit):
1600x1200, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - DVI-D (19-polig) Mannelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS 10.6 tot 10.12, 10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB2DVIMM6-adapters aan op een enkele pc
Systeem- en kabelvereisten Vrije USB 2.0-poort
1,2 GHz of snellere CPU
512 MB RAM
30 MB vrije ruimte op de harde schijf
Not intended for gaming
Fysieke eigenschappen
Breedte product 48 mm [1.9 in]
Gewicht product 100 g [3.5 oz]
Hoogte product 23.5 mm [0.9 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 300 g [10.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB naar DVI Verloopkabel
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8/8.1, 10
Mac OS 10.6 tot 10.12, 10.14
Chrome OS v51
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certificaties

Verwante producten

USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW

Accessoires