StarTech.com

USB 3.0 naar HDMI en DVI 2x Monitor Externe Videokaart Adapter

Sluit een HDMI®- en DVI-I-beeldscherm aan via een USB 3.0-poort voor een externe oplossing voor het aansluiten van meerdere 1080p HD-monitoren

Productcode: USB32HDDVII

  • SuperSpeed USB 3.0-interface (5 Gbit/s), achterwaarts compatibel met USB 2.0
  • Ondersteunt resoluties tot 1920x1080p (HD) en 2048x1152
  • Eenvoudige en snelle installatie
Bekijk meer
  • Twee uitgangen voor ondersteuning van zowel HDMI® als DVI-I tegelijkertijd (DVI-naar-VGA-adapter meegeleverd voor VGA-monitoren)
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Kies voor een gedupliceerd, uitgebreid of primair beeldscherm
  • Stuurprogamma met ondersteuning schermrotatie
  • Ondersteuning voor Windows® Aero
  • Ondersteunt 5.1-kanaals surround audio (alleen via HDMI)
  • Ondersteunt het gebruik van meerdere USB32HDDVII-adapters op een enkel systeem (maximaal 3), met 6 extra monitoren
133,99 € EUR exc BTW
162,13 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB32HDDVII USB 3.0 naar HDMI® en DVI-I Dual Head Adapter verandert een beschikbare USB 3.0 poort in één DVI-I- of VGA-poort (DVI naar VGA adapter meegeleverd) en één HDMI® output, met ondersteuning van high-definition 1080p en 1920x1200 video en 5.1 surround sound audio (alleen vanaf de HDMI® poort). Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen.

De USB video-adapter maakt gebruik van de SuperSpeed USB 3.0-interface met hoge bandbreedte (5 Gbit/s) en functioneert als een handige externe grafische kaart die kan worden geïnstalleerd zonder dat u de computerbehuizing hoeft te openen . De adapter geeft vloeiende HD-video weer op meerdere beeldschermen en kan worden gebruikt om uw bureaublad te dupliceren, met op elk scherm hetzelfde beeld, of uit te breiden naar een tweede of derde monitor, en zo uw werkruimte twee of drie keer zo groot te maken en uw productiviteit te verhogen.

De USB 3.0 HDMI en DVI-I Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

Aanbevolen systeemvereisten:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of meer

StarTech.com Voordeel

  • Het ontwerp van de adapter met twee video-uitgangen zorgt voor een compacte multi-monitor-oplossing voor weergave via zowel HDMI® als DVI
  • Omzetting van SuperSpeed USB 3.0 naar HDMI/DVI zorgt voor verbeterde bandbreedte in vergelijking met een USB 2.0-aansluiting voor vloeiende HD-video
  • De adapter wordt extern geïnstalleerd via USB, zodat u de grafische mogelijkheden van uw systeem kunt uitbreiden zonder de behuizing te hoeven openen en de garantie te laten vervallen

Toepassingen

Voeg een extra HDMI- en/of DVI-scherm toe en breid uw bureaublad uit zonder uw computer te hoeven openen om een nieuwe videokaart te installeren

Sluit meerdere monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Gebruik de adapter op uw PC aan te sluiten op uw HDTV via HDMI voor het vertonen van foto's en filmpjes

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende beeldschermen – check uw e-mail op het ene scherm en doorzoek het internet op het andere

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Een compacte en weinig wegende oplossing voor reizende zakenmensen met laptops, die de aansluiting op een tweede beeldscherm/projector mogelijk maakt

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang DVI
HDMI
Chipsetcode DisplayLInk - DL-3900
Geheugen 1 GB DDR2
Industriestandaarden Standaard HDMI®, DVI-I, SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Elk scherm kan tegelijkertijd de maximale resolutie van 2048x1152 bij 60 Hz ondersteunen
Audiospecificaties 5.1-kanaals surround (48Khz)
Maximale digitale resoluties 2048x1152 @ 60Hz
NB Als u OS X 10.8 gebruikt, moet Apple-update 10.8.3 zijn geïnstalleerd voordat u de DisplayLink-software installeert. 10.8.3 lost diverse ernstige OS X-bugs op als de DisplayLink-software wordt geïnstalleerd.
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1368x768, 1366x768, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720, 1024x600, 848x480, 800x480, 720X480

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x870, 1152x864, 1024x768, 832x624, 800x600, 768X567, 640X480
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk Output
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal drie USB32HDDVII adapters aan op één pc - Zie handleiding voor systeemvereisten
Systeem- en kabelvereisten Kantoortoepassing:
CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Not intended for gaming
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 55°C (32°F to 95°F)
Opslagtemperatuur -5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Vochtigheid 20°C tot 80°C
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50 mm [2 in]
Gewicht product 43 g [1.5 oz]
Hoogte product 19 mm [0.7 in]
Kabellengte 160 mm [6.3 in]
Kleur Zwart
Lengte product 73 mm [2.9 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 240 g [8.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0 naar HDMI®/DVI-I Video Adapter
1 - DVI-naar-VGA-adapter
1 - USB 3.0-kabel (1,2 m)
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04
Chrome OS™ v55+

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152
USB32DVIPRO
USB 3.0 naar DVI / VGA Externe Videokaart Multi-Monitor Adapter – 2048x1152

Sluit een DVI-beeldscherm aan via SuperSpeed USB 3.0 voor een snelle externe monitoraansluiting met resoluties tot 2048x1152

124,99 € exc BTW
151,24 € inc BTW
USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2DVIPRO2
USB naar DVI Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding

97,99 € exc BTW
118,57 € inc BTW
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200
USB2DVIE3
USB naar DVI Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

74,99 € exc BTW
90,74 € inc BTW
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200
USB32DVIEH
USB 3.0-naar-DVI externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub – 1920x1200

Sluit een met DVI uitgerust scherm aan via USB 3.0, zonder de USB 3.0 poort te verliezen

90,99 € exc BTW
110,10 € inc BTW
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M
USB2DVIMM6
1,80 m USB DVI Externe Multi Monitor Video Adapterkabel – M/M

Sluit een DVI-scherm aan via USB voor een multi-monitor bureaubladuitbreiding met behulp van een complete kabeloplossing

141,99 € exc BTW
171,81 € inc BTW

Accessoires