StarTech.com

USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een VGA-beeldscherm aan voor een USB desktopuitbreidingsoplossing met meerdere monitors

Productcode: USB2VGAPRO2

  • Optimale prestaties bij 1920x1200 en ideaal voor gebruik met monitoren van 24" tot 26" of kleiner
  • Ondersteuning voor Aero-thema's onder Windows®
  • Werkt onder Mac® OS X
Bekijk meer
  • Sluit tot vijf adapters aan op een PC voor een echt uitgebreid bureaublad
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Eenvoudige en snelle installatie
  • Voorzien van DisplayLink DL195-chip
94,99 € EUR exc BTW
114,94 € EUR inc BTW

Overzicht

De USB2VGAPRO2 USB naar VGA adapter functioneert als een externe grafische kaart voor Windows®- en Mac®-computers - de perfecte oplossing om uw pc of laptop te gebruiken met twee of meer beeldschermen via een eenvoudige en gemakkelijke USB-aansluiting.

De USB-VGA-adapter levert video van hoge kwaliteit (tot 1920x1200) voor een verscheidenheid aan toepassingen en maakt het mogelijk gelijktijdig vijf of minder beeldschermen aan te sluiten op een enkele computer (met behulp van vier USB2VGAPRO2 externe video-adapters). De adapter wordt op een computer aangesloten via een USB 2.0-poort en doet dienst als externe VGA-videokaart die het bureaublad op het bestaande beeldscherm uitbreidt of dupliceert zonder hiervoor de behuizing van de computer te hoeven openen.

Met ondersteuning voor Microsoft Windows® (inclusief Aero-thema's) en Mac OS X en met video-ondersteuning voor resoluties tot 1920x1200 is deze USB-VGA-adapter de ideale oplossing voor gebruik in allerlei omgevingen en op grote beeldschermen/monitoren.

De USB2VGAPRO2 USB naar VGA Adapter wordt geleverd met 2 jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • De grafische kaart levert hoge prestaties en ondersteunt video in hoge resolutie, waardoor het geschikt is voor het aansluiten van grote beeldschermen
  • Voeding via USB, waardoor er geen externe netstroomadapter nodig is en u een extra monitor kunt plaatsen zonder dat er een extra stroomaansluiting voor nodig is, en u geen extra kabel hoeft mee te nemen voor mobiele toepassingen
  • Het volledig externe apparaat biedt een eenvoudige upgrademogelijkheid en bespaart kosten en moeite de interne videokaart in uw systeem te vervangen, waardoor in veel gevallen de fabrieksgarantie zou komen te vervallen

Toepassingen

Voeg meerdere (maximaal vijf) monitoren / projectoren toe aan uw computersysteem, gebruik makend van één USB2VGAPRO2 per beeldscherm

Bekijk grote of meerdere spreadsheets tegelijk verspreid over meerdere beeldschermen

Verhoog uw productiviteit door het uitvoeren van meerdere applicaties op verschillende VGA-beeldschermen - check uw e-mail op het ene scherm en werk aan een document op het andere

Gebruik de USB-VGA-adapter op uw PC aan te sluiten op uw televisie voor het vertonen van foto's en filmpjes

Sluit meerdere VGA-monitoren aan op één computer voor het weergeven van indrukwekkende multimediapresentaties

Ideaal voor onderzoekers en schrijvers is de mogelijkheid om te werken aan een document op het ene beeldscherm en referentiemateriaal weer te geven op het andere

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 2.0
AV-uitgang VGA
Chipsetcode DisplayLink - DL-195
Geheugen 16MB
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 1920x1200 (32-bit Color)
MTBF 87.703 uur
Ondersteunde resoluties Standard(16/32 bit):
640x480, 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1600x1200

Widescreen(16/32 bit):
1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1200
Connector(en)
Type connector(en) 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Macintosh-computers gebaseerd op Power PC, zoals de laatste iMacs, PowerBooks en PowerMacs, worden momenteel niet ondersteund
Systeem- en kabelvereisten 1,2 Ghz of snellere CPU
30MB vrije ruimte op de harde schijf
512 MB RAM
USB 2.0-poort
Not intended for gaming
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Blauw - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 43.5 mm [1.7 in]
Gewicht product 64 g [2.3 oz]
Hoogte product 15.5 mm [0.6 in]
Kabellengte 165 mm [6.5 in]
Kleur Zwart
Lengte product 78 mm [3.1 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 202 g [7.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB-naar-VGA-adapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14
Chrome OS™ v55+
Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p

Sluit via USB 3.0 een VGA-monitor of -projector aan, voor een externe oplossing met meerdere schermen met resoluties van maximaal 1920x1200

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
USB naar VGA Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200
USB2VGAE3
USB naar VGA Externe Videokaart Multi Monitor Adapter – 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p
USB32VGAES
Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

73,99 € exc BTW
89,53 € inc BTW
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie  - 1920 x1200
USB32VGAV
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw USB 3.0 pc, en installeer de stuurprogramma's zonder een cd of internetverbinding

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW

Accessoires