Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Presentatie afstandsbediening - draadloos presenteren - 27 m

Productcode: PRESREMOTE

Nieuw

Control your presentation from anywhere in the room and highlight areas of the screen using the built-in laser pointer

Eigenschappen
  • Beweeg tijdens het presenteren met vertrouwen door de presentatieruimte met een draadloos bereik tot 27 m

  • Bedien uw presentatie met gemak met de intuïtieve drukknoppen, zonder dat extra software of stuurprogramma's vereist zijn

  • Richt de aandacht van uw publiek met een geïntegreerde laserpen

Meer functies . . .
  • Ergonomisch design

  • Inclusief beschermende opberghoes

  • Inclusief batterijen (2 x AAA)

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

INGNL TEDANL
Beschikbaar in
48,99 € EUR exc BTW
59,28 € inc BTW

ID: PRESREMOTE

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De presentatie-afstandsbediening helpt u naadloze presentaties te geven door intuïtieve navigatie en een laserpen in één compacte unit te combineren.

Houd de aandacht van uw publiek vast

Als u tijdens het geven van een presentatie achter uw computer blijft staan, is dat niet de meest effectieve manier om de aandacht van uw publiek te behouden.

Met een draadloos bereik van 27 m geeft deze presentatieklikker u volledige controle op wat op uw scherm te zien is, en krijgt u de vrijheid om in de ruimte te bewegen terwijl u uw presentatie bedient alsof u bij uw computer staat. Dit is ideaal voor presentaties in grote collegezalen of conferentiecentra.

Richt de aandacht op specifieke informatie

Met de geïntegreerde laserpen kunt u de aandacht van uw publiek richten op belangrijke informatie in uw presentatie. De pointer is perfect voor PowerPoint®-presentaties, websites of andere documenten die u met uw publiek wilt delen.

Wees voorbereid om te reizen, inclusief alles wat u daarvoor nodig hebt

De afstandsbediening heeft een slank, ergonomisch design en wordt samen met de benodigde batterijen en een opberghoes geleverd, voor ultieme mobiliteit. U kunt de draadloze ontvanger in de presentatie-afstandsbediening opbergen, als u deze niet gebruikt. De USB ontvanger wordt ondersteund door generieke HID-stuurprogramma's zodat de afstandsbediening gegarandeerd werkt met vrijwel elke Mac of Windows® computer.

De PRESREMOTE wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen
  • Bedien uw PowerPoint-presentatie intuïtief met gebruiksvriendelijke knoppen
  • Wijs precies op belangrijke informatie zoals belangrijke statistieken of marktonderzoek met de laserpen
  • Beweeg vrij in de ruimte tijdens uw presentatie
Productnummers
Garantie
Garantie 2 Years
Prestaties
Algemene specificaties 650+20 mm
1 mW
Max. afstand 27 m / 90 ft
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit is een klasse 2 laserproduct
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Opslagtemperatuur 5℃ to 45℃ (41°F to 113°F)
Vochtigheid 30%~80% RV
Fysieke eigenschappen
Breedte product 31 mm [1.2 in]
Gewicht product 120 g [4.2 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Lengte product 134 mm [5.3 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 184 g [6.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - presentatie-afstandsbediening
2 - AAA-batterijen
1 - beschermende hoes
1 - verkorte handleiding
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.