StarTech.com

Slanke USB 3.0 naar VGA externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200 / 1080p

Sluit via deze slanke USB 3.0-adapter een VGA-scherm aan voor een ideale oplossing met meerdere schermen voor uw Ultrabook® of laptop

Productcode: USB32VGAES

  • Slank, lichtgewicht design
  • Ultradraagbaar
  • SuperSpeed USB 3.0 (5 Gbps)
Bekijk meer
  • Ondersteunt high-definition videoresoluties tot 1920x1200/1080p
  • Gevoed via USB – geen externe netadapter nodig
  • Ondersteunt gespiegelde, uitgebreide of primaire schermconfiguraties
  • Ondersteunt schermrotatie
73,99 € EUR exc BTW
89,53 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
AV-ingang USB 3.0
AV-uitgang VGA
Chipsetcode Trigger - T5-302
Geheugen 16MB
Poorten 1
USB pass-through Nee
Prestaties
Algemene specificaties This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Maximale analoge resoluties 1920x1200/1080p
Ondersteunde resoluties Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk Input
Connector B 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output
Software
Besturingssystemen Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-gecertificeerd Ja
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Sluit maximaal vijf USB32VGAES adapters op één pc aan - Zie handleiding voor systeemeisen
Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Systeem- en kabelvereisten CPU: i3 dual core 2,8 GHz
RAM: 2 GB of hoger

Volledige HD-video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz of hoger (i5 aanbevolen)
RAM: 4 GB of hoger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Vochtigheid <85% niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 25 mm [1 in]
Gewicht product 25 g [0.9 oz]
Hoogte product 12 mm [0.5 in]
Kabellengte 62 mm [2.4 in]
Kleur Zwart
Lengte product 190 mm [7.5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 148 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Slanke USB 3.0 videoadapter
1 - Driver-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Certificaties

Verwante producten

USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p
USB32VGAPRO
USB 3.0 naar VGA externe videokaartadapter voor meerdere schermen voor Mac en pc – 1920x1200 / 1080p

Sluit via USB 3.0 een VGA-monitor of -projector aan, voor een externe oplossing met meerdere schermen met resoluties van maximaal 1920x1200

103,99 € exc BTW
125,83 € inc BTW
USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200
USB2VGAPRO2
USB naar VGA Adapter - Externe USB Video Grafische Kaart voor PC en MAC - 1920x1200

Sluit een VGA-beeldscherm aan voor een USB desktopuitbreidingsoplossing met meerdere monitors

94,99 € exc BTW
114,94 € inc BTW
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter
USB2VGAE2
USB VGA Multi Monitor Externe Video-adapter

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor bureaubladuitbreiding

59,99 € exc BTW
72,59 € inc BTW
USB naar VGA Externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200
USB2VGAE3
USB naar VGA Externe videokaart multi monitor adapter - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB voor een eenvoudige multi-monitor uitbreiding

67,99 € exc BTW
82,27 € inc BTW
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie  - 1920 x1200
USB32VGAV
USB 3.0 naar VGA video adapter met automatische on-board driver installatie - 1920 x1200

Voeg een tweede VGA-scherm toe aan uw USB 3.0 pc, en installeer de stuurprogramma's zonder een cd of internetverbinding

64,99 € exc BTW
78,64 € inc BTW
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200
USB32VGAEH
USB 3.0-naar-VGA externe videokaart Multi Monitor-adapter met 1-poorts USB-hub - 1920x1200

Sluit een VGA-scherm aan via USB 3.0, terwijl de USB 3.0-poort beschikbaar blijft

83,99 € exc BTW
101,63 € inc BTW

Accessoires