StarTech.com

HDMI over CAT5/6 extender met IR en serieel - HDBaseT Extender - 4K

Verleng HDMI met CAT6- of CAT5-kabels, met RS232 seriële en IR-bediening

Productcode: ST121HDBTL

  • Krijg probleemloze verlenging van video en bediening met HDMI, IR, RS-232 en voeding verlengd via één CAT5e- of CAT6-kabel
  • Zorg voor een betrouwbare videoverlenging met een HDBaseT gecertificeerde extenderset
  • Behoud verbazingwekkende beeldkwaliteit op een afstand tot 35 meter, met ondersteuning van Ultra HD 4K via een generieke CAT5e- of CAT6-kabel
Bekijk meer
  • Ondersteunt ook HD-videoresoluties zoals 1920x1200 of 1080p op een afstand tot 70 m
  • Inclusief montagemateriaal voor professionele installaties
496,99 € EUR exc BTW
601,36 € EUR inc BTW

Overzicht

Met deze HDBaseT™ extenderset kunt u uw 4K HDMI-signaal tot 35 meter verzenden met één CAT5e- of CAT6-kabel. Bij lagere resoluties tot 1080p kan de extenderset uw signaal tot 70 meter verzenden.

Verleng video en nog meer uit met HDBaseT

De extender biedt een complete end-to-end video- en besturingsoplossing, waarbij HDBaseT technologie wordt gebruikt om niet alleen HDMI, maar ook gelijkstroomvoeding, IR en seriële besturing via één CAT5-kabel te verlengen. Door zoveel via slechts één CAT5- of CAT6-kabel te verlengen, is HDBaseT de overduidelijke keuze van elke integrator en systeemontwerper.

Het extra voordeel van Power Over Cable betekent dat u slechts één voedingsbron nodig hebt aan een van beide kanten van uw verbinding - een uitstekende oplossing voor het verlengen van video en bediening naar plaatsen met wellicht een beperkt aantal stopcontacten, zoals industriële omgevingen.

Seriële en IR-verlenging optimaliseert de bediening omdat u de videobron of het videoscherm zowel lokaal als op een verder gelegen locatie kunt bedienen.

Maximaliseer betrouwbaarheid met HDBaseT-certificering

Deze HDBaseT extender is gecertificeerd volgens het HDBaseT Certification Program. Deze certificering garandeert dat de extender voldoet aan HDBaseT technische normen, en maximaliseert de betrouwbaarheid van uw HDMI-scherm en -videobron, omdat compliance met hun bewezen HDMI-ecosysteem is gegarandeerd.

Verbazingwekkende 4K beeldkwaliteit op een indrukwekkende afstand

Nu de A/V-sector 4K als de nieuwe high-resolution videostandaard aanneemt, kan videoweergave op grote afstand een uitdaging zijn met standaard HDMI-kabels, waarbij de signaalverslechtering al op 9,1 m afstand begint. Deze HDBaseT extender kan uw Ultra HD 4K beeldkwaliteit behouden, vier keer de resolutie van high-definition 1080p, zelfs op een afstand van 100 meter van uw videobron. Omdat de extender bovendien high-definition 1080p en lagere resoluties ondersteunt, kunt u deze extender eenvoudig gebruiken voor geweldige videoweergave, terwijl u uw installatie ook al voorbereidt op de 4K-toekomst.

Professionele installatie

HDBaseT technologie biedt installatie met één kabel, zodat u deze naadloos kunt integreren met behulp van uw bestaande CAT5e of CAT6 infrastructuur. Zowel de bij deze HDBaseT extenderset geleverde zender en ontvanger zijn monteerbaar, zodat u de apparatuur buiten het zicht kunt houden in een apparatuur rack, of aan een wand. Dit voorkomt kabelwarboel en garandeert een professionele installatie, waardoor kijkers ongestoord de informatie op uw scherm kunnen bekijken. Dit is perfect voor klantgerichte schermen in bars, restaurants of hotellobby's.

Wat is HDBaseT?

HDBaseT is een gestandaardiseerde videodistributietechnologie zonder latentie die voor een revolutie op het gebied van HDMI-distributie heeft gezorgd. HDBaseT past een geavanceerde modulatiemethode toe waardoor u niet-gecomprimeerde HDMI-audio en-video kunt verspreiden samen met extra signalen, via één Ethernet-kabel.

Omdat HDBaseT meer veelzijdigheid biedt dan traditionele HDMI-extenders en grotere afstanden dan alleen HDMI-kabels, is het dé keuze voor elke integrator en systeemontwerper, omdat het zoveel kan doen, met slechts één kabel.

De ST121HDBTL wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Als u Power over Cable (PoC) gebruikt voor het voeden van de zender of ontvanger, wordt het afgeraden om de StarTech.com zender of ontvanger te combineren met een andere HDBaseT hardware. Power over Cable dient alleen te worden gebruikt met de zender en ontvanger die bij deze extenderset worden geleverd.

Toepassingen

Verleng video naar plekken met een beperkt aantal stopcontacten; HDBaseT biedt Power Over Cable, waarbij zowel zender als ontvanger van stroom wordt voorzien vanaf één voedingsbron aan een van beide kanten van de verbinding

Plaats uw scherm op de gewenste locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst

Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz (35 meters)
1920 x 1080 (1080p) @ 60 Hz (70 meters)
Maximale kabellengte 100 m [328 ft]
Ondersteunde resoluties 3840x2160 (4K)
2560x1600
1920x1200
1920x1080 (1080p)
1280x720 (720p)
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - DB 9-pin Serial Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - DB 9-pin Serial Mannelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk Output
1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Als u meer schermen wilt toevoegen, kunt u dit product en de HDBaseT repeater ST121HDBTRP doorlussen (daisy chain).
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - status-LED (zender)
1 - Status-LED (ontvanger)
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 ~ 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12 DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 18
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 66 mm [2.6 in]
Gewicht product 452 g [16 oz]
Hoogte product 27 mm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 92 mm [3.6 in]
Type behuizing Staal en kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.1 kg [2.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDBaseT zender
1 - HDBaseT ontvanger
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - Infraroodontvanger
1 - IR-blaster
1 - CAT5-kabel
2 - Montagesteunen
8 - zelfklevende voetjes
AV-ingang HDMI
AV-uitgang HDMI

Certificaties

Verwante producten

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Verleng een HDMI®-signaal tot 70 m via één CAT5-kabel

288,99 € exc BTW
349,68 € inc BTW
HDMI Over CAT5 HDBaseT extender - Power Over Cable - IR - RS232 - 10/100 Ethernet - Ultra HD 4K - 100m
ST121HDBT5
HDMI Over CAT5 HDBaseT extender - Power Over Cable - IR - RS232 - 10/100 Ethernet - Ultra HD 4K - 100m

Breid een HDMI-signaal maximaal 100 m uit over een CAT5/CAT6-kabel, met 10/100-netwerk, infrarood, seriële besturing en Power over Cable

734,99 € exc BTW
889,34 € inc BTW
HDMI-over-glasvezel-extender met IR-controle - SC-glasvezel - 800 m - 1920x1200/1080p
ST121HDFXA
HDMI-over-glasvezel-extender met IR-controle - SC-glasvezel - 800 m - 1920x1200/1080p

Breidt HDMI-video en -audio uit via SC Multi Mode-glasvezels, met infraroodafstandsbediening

1 358,99 € exc BTW
1 644,38 € inc BTW
HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m
ST121SHD50
HDMI Over Cat5/Cat6 extender met Power Over Cable - 50 m

Breid HDMI® uit tot 50 m over Cat5e/6-kabels met Power over Cable naar ontvanger

154,99 € exc BTW
187,54 € inc BTW
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m

Verleng een HDMI® video- en audiosignaal via standaard Cat5-bekabeling met ondersteuning voor RS232 seriële en infraroodbediening

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.

The following table lists the maximum length of cable for common video standards.

Video standard Maximum length
DisplayPort 50 ft. (15.2m)
HDMI 50 ft. (15.2m)
DVI 50 ft. (15.2m)
VGA 200 ft. (71m)

Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).

Video adapters

Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.

Examples of common applications for adapters include the following:

  • DVI-I to VGA

  • RCA to BNC

  • Mini DisplayPort to DisplayPort

  • Couplers (female to female, or male to male)

Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.

Video converters

Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).

Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.

Video extenders

Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.

Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.

If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.

Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.

Yes, this video extender works with set-top boxes, provided the set-top box meets the following requirements:

  • The set-top box must be High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) compliant.
  • The set-top box must support devices being connected between the video source and display. If the set-top box requires a direct cable connection between the video source and display, it won't work with this video extender.

No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only. 

This device outputs HDMI video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

HDCP

When you consider whether to convert an HDMI video signal to another connection type, it is important to know if the media that is being converted from the HDMI video connection is protected by High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP). If the media is protected by HDCP, you cannot convert to analog video connections because they do not support HDCP. You may experience this issue when you use devices like Blu-ray players, DVD players, and certain gaming consoles.

Target connection Conversion
VGA HDMI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=VGA.
DVI

HDMI to DVI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

This device has an HDMI input port.  If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Source Connection

Conversion

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

DVI

DVI to HDMI video converters: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

DVI to HDMI video cables: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort

DisplayPort to HDMI passive converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to HDMI active converters: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

DisplayPort Passive and Active Conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Installatie

There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.

It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.

  • Transmitter
  • Receiver
  • Video source
  • Display
  • Video cables
  • (Optional) Ethernet or fiber cables
  • (Optional) Power adapter(s)

It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works. 

In order to set up your video extender, complete the following:

  1. Position your video transmitter near your video source.
  2. Connect the video output from your video source to the video transmitter.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.

Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends.  Refer to the manual for more information.

  1. Position your video receiver near your display.
  2. Connect the video output from your video receiver to your display.
  3. (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
  4. If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
  5. (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
  6. (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.

Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working.  You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.

If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance. 

To get the highest quality signal from your source to your display when you use an HDMI extender, do the following:

  • Make sure that the HDMI versions of the source, extender, and destination are compatible. For example, if you require 3D support, make sure that all of the devices can support 3D over HDMI.

  • Use the least amount of adapters, splitters, or converters as possible. Each device that you use in your setup creates additional points of potential failure and creates more steps for an HDCP key to hop through, which may cause issues with older displays. For more information on HDCP, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_HDCP.

  • Use an HDMI extender that exceeds the requirements of the setup. For example, if you need to extend the signal 200 feet, it is best to use an extender capable of more than 200 feet.

  • Make sure that all of the CAT 5/6 runs are as straight as possible, with the least amount of coiling.

  • Make sure that all of the patches, wall jacks, and cables use the highest possible CAT specification, (for example, CAT 6), and were tested to conform to the standard.

  • Use patches, wall jacks, and cables with the same pin configuration. For more information on T568A versus T568B wiring, refer to the following FAQ: http://www.startech.com/faq/network_cables_a_vs_b_pinout.

  • Keep the cabling away from sources of high noise.

  • Make sure that you use adequate electrical grounding in your setup.

Troubleshooting

When you troubleshoot issues with a video extender, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video and Ethernet cables

  • Video extender

  • Video source (such as a DVD player or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI extender, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use the cable, video extender, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different cable, video extender, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the video extender from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the video extender.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, extender, and destination all need to support the resolution that you are using.

This device supports up to 4Kx2K resolutions @30 Hz with a color depth of 8 bits. If you are running a 4K resolution at a refresh rate higher than 30 Hz or a color depth higher than 8 bits, your display will appear blank.

To resolve this issue, you need to lower the resolution, refresh rate, or color depth, by completing any of the following:

  • Connect a display to OUT 1 that is only capable of 4K at 30 Hz with a color depth no higher than 8 bits.  
  • Connect the least capable display to OUT 1.
  • Connect an additional display to your video source (for example, a video card in a computer) and use this display to reconfigure the display connected to OUT 1 to run at 30 Hz and 8 bits color depth (or lower).