StarTech.com

Draadloze WiFi-naar-HDMI-video-extender met audio - high-definition

Sluit uw PC of laptop draadloos aan op een televisie, projector of monitor met HDMI® via uw WiFi-netwerk

Productcode: WIFI2HD2

  • Voldoet aan de IEEE 802.11n/g-standaard voor draadloze adapters
  • Ingebouwde USB-poort voor het aansluiten van een muis / toetsenbord
  • Ondersteuning van resoluties tot 1080p
Bekijk meer
  • Optionele RJ-45 Ethernet-poort voor LAN-connectiviteit
  • Draadloze overdracht tot op 55m afstand op open locaties
254,99 € EUR exc BTW
308,54 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
AV-uitgang HDMI
Bekabeling Draadloos
Industriestandaarden IEEE 802.11n concept 3.0, IEEE 802.11g
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Prestaties
NB 1080p videoresolutie wordt alleen ondersteund op Intel® Family Graphics Adapters (HD 2000 of hoger). Alle andere grafische adapters zijn beperkt tot 720p.
Frequentiebereik 5 GHz ISM Bands (5.15-5.85 GHz)
2.4 GHz ISM Bands (2.412~2.484 GHz)
Ondersteunde resoluties Standard: 1600x1200, 1280x1024, 1280x768, 1024x768, 800x600

Widescreen: 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1366x768, 1280x800, 1280x720
Connector(en)
Connector A 1 - Draadloos G (IEEE 802.11g)
1 - Draadloos N (IEEE 802.11n)
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie De PC2TV-software is niet compatibel met Windows® 8.1
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.2A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1A
Vermogensopname 5
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 140 g [4.9 oz]
Hoogte product 2.7 cm [1.1 in]
Kabellengte 130 mm [5.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 72 mm [2.8 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 91 mm [3.6 in]
Package Length 22.9 cm [9 in]
Package Width 15.3 cm [6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.4 kg [0.9 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - WiFi-naar-HDMI-converter
1 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Installatie-CD
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
Windows® 8 (32/64)/ 7 (32x64-bit)/ Vista (32/64)/ XP (32/64) NOTE: The PC2TV software is not compatible with Windows® 8.1

Certificaties

Accessoires