StarTech.com

HDMI-video over IP gigabit LAN Ethernet ontvanger voor ST12MHDLAN - 1080p

Combineerbaar met ST12MHDLAN voor de verlenging van HDMI-over-IP naar aanvullende schermen

Productcode: ST12MHDLANRX

  • Zeer schaalbaar - stuur een HDMI-signaal naar ruim 100 aanvullende schermen (vereist aanvullende ST12MHDLANRX ontvangerunits, apart verkrijgbaar)
  • EDID-emulatie garandeert maximale resolutie en compatibiliteit met uw scherm of projector
  • Stereoaudio
Bekijk meer
  • Inclusief optionele montagemiddelen
  • Aansluiting via een gigabit LAN netwerk, of punt-naar-punt
  • High-definition ondersteuning van resoluties tot 1080p (1920x1080)
281,99 € EUR exc BTW
341,21 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties Stereoaudio
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200 @60Hz
Ondersteunde resoluties 1920 x 1200
1920 x 1080
1600 x 1200
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Link OK / STROOM
1 - Reset - ontvanger
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 97 mm [3.8 in]
Gewicht product 465 g [16.4 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.1 cm [5.2 in]
Type behuizing Aluminium en kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 65 mm [2.6 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 969 g [34.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-over-IP-ontvanger
1 - Set rubberen pootjes
1 - universele voedingsadapter (VS / EU / GB / AU)
1 - Montagebeugel
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires