StarTech.com

Compacte HDBaseT Transmitter - HDMI over CAT5 - USB gevoed - tot 4K

Breid HDMI uit naar een HDBaseT-scherm of -ontvanger via Cat5e- of CAT6-kabels

Productcode: ST121HDBTD

  • Kan eenvoudig en onopvallend worden geïnstalleerd, met een USB-gevoede compacte zender met geïntegreerde HDMI-kabel
  • Behoudt verbazingwekkende beeldkwaliteit op een afstand tot 39,6 meter, met ondersteuning van UltraHD 4K via generieke CAT5e- of CAT6 bekabeling
  • Gegarandeerd compatibel met uw bestaande HDBaseT hardware, en is HDCP conform
Bekijk meer
  • Ondersteunt ook HD-videoresoluties zoals 1920x1200 of 1080p op een afstand tot 70 m
  • Geen software of stuurprogramma's vereist voor een plug & play-installatie
  • Dolby® TrueHD, DTS-HD MA audio
286,99 € EUR exc BTW
347,26 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 surround sound
Max. afstand 70 m / 230 ft
Maximale digitale resoluties 4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz
Maximale kabellengte 0.1 m [0.2 ft]
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Connectoren lokale eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Input
1 - RJ-45 Vrouwelijk Output
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 108 g [3.8 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Lengte product 31 cm [12.2 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 47 mm [1.9 in]
Package Length 15.6 cm [6.1 in]
Package Width 99 mm [3.9 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.5 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-zender
1 - 1,3 m USB-voedingskabel
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - 4K
ST121HDBTPW
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - 4K

Breid HDMI uit tot maximaal 100 m over een CAT5/CAT6-kabel met Power over Cable naar ontvanger

485,99 € exc BTW
588,05 € inc BTW
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K
ST121HDBTE
HDMI over CAT5 HDBaseT Extender - Power over Cable - Ultra HD 4K

Verleng een HDMI®-signaal tot 70 m via één CAT5-kabel

288,99 € exc BTW
349,68 € inc BTW
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m
ST121UTPHD2
HDMI over CAT5 HDBase T Verlenger - RS232 - IR - Ultra HD 4K - 100m

Verleng een HDMI® video- en audiosignaal via standaard Cat5-bekabeling met ondersteuning voor RS232 seriële en infraroodbediening

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
HDMI over CAT5 of CAT6 HDBaseT Extender met USB Hub en IR - 90m - tot 4K 210
ST121HDBTU
HDMI over CAT5 of CAT6 HDBaseT Extender met USB Hub en IR - 90m - tot 4K 210

Verleng Ultra HD 4K video, een IR-signaal en vier USB-apparaten naar een verder gelegen locatie, met Power Over Cable

993,99 € exc BTW
1 202,73 € inc BTW
4K HDMI extender met compacte transmitter - HDBaseT - UHD 4K
ST121HDBTDK
4K HDMI extender met compacte transmitter - HDBaseT - UHD 4K

HDBaseT extender set | 7.1 audio | inclusief montage materiaal | tot 70 m

456,99 € exc BTW
552,96 € inc BTW

Accessoires