StarTech.com

HDMI over IP ontvanger voor ST12MHDLNHK - 1080p HDMI receiver

Toon uw HDMI signaal op verschillende locaties in uw gebouw, met behulp van uw bestaande netwerkinfrastructuur

Productcode: ST12MHDLNHR

  • Zend video efficiënt naar verschillende plaatsen op uw locatie met behulp van een lokaal netwerk (LAN)
  • Maak eenvoudig uw ideale digital signage oplossing met een veelzijdig en schaalbaar videodistributiesysteem
  • Behoud de HD-beeldkwaliteit van uw videobron met ondersteuning van 1080p
282,99 € EUR exc BTW
342,42 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Poorten 1
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties 2-kanaals
Max. afstand 15 m / 50 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1200 (1080p) 60 Hz
Maximale kabellengte 15.2 m [50 ft]
Ondersteunde resoluties 1920x1200 60Hz
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk Output
1 - RJ-45 Vrouwelijk Input
1 - 2,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
1 - Infrared Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Uw router moet IGMP Snooping ondersteunen. Raadpleeg de documentatie van uw netwerk switch of router om te zien of IGMP Snooping wordt ondersteund en ingeschakeld
Elke set, indien ingeschakeld, vereist 6 tot 12 mbps bandbreedte van uw lokaal netwerk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Status-LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.3 A
Stekkertype USB Mini-B (5-polig)
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom 1 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 97 mm [3.8 in]
Gewicht product 448 g [15.8 oz]
Hoogte product 2.8 cm [1.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13 cm [5.1 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 16.8 cm [6.6 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-over-IP-ontvanger
1 - universele voedingsadapter (NA, EU, GB, ANZ)
1 - montagebeugel
1 - CAT5-kabels
1 - kunststof schroevendraaier
1 - Infrarood-afstandsbediening
1 - USB-A naar Mini USB-B kabel
1 - DB89 naar 2,5 mm seriële kabeladapter
1 - Infraroodontvanger
4 - rubberen voetjes
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI over IP-distributieset - 1080p
ST12MHDLAN
HDMI over IP-distributieset - 1080p

Toon content voor digitale reclame met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve besturing die ideaal is voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

530,99 € exc BTW
642,50 € inc BTW
HDMI over IP extender set - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI over IP extender set - 4K

Gebruik HDMI over LAN en krijg een video over IP oplossing die schaalbaar is en intuïtief kan worden bediend; ideaal voor uw videowand of andere digital signage

925,99 € exc BTW
1 120,45 € inc BTW
4K HDMI over IP receiver / ontvanger voor ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI over IP receiver / ontvanger voor ST12MHDLAN4K

Gebruik deze 4K ontvanger met uw HDMI extender over IP set (ST12MHDLAN4K) voor het schalen van de extender naar extra schermen voor uw videowand of andere digital signage

462,99 € exc BTW
560,22 € inc BTW

Accessoires