StarTech.com

HDMI over IP ontvanger voor ST12MHDLAN2K - video wall ondersteuning - 1080p

HDMI® video over Cat5 of Cat6  | scaling naar meerdere schermen | App bediening

Productcode: ST12MHDLAN2R

  • Schaalbaar videodistributiesysteem verlengt uw HDMI videosignaal en RS232 besturing naar een of meerdere schermen
  • Maak eenvoudig verbazingwekkende videowanden met één videobron met meerdere ontvangers
  • Beheer en bedien uw digital signage met onze intuïtieve mobiele app
Bekijk meer
  • Haarscherpe beeldkwaliteit, videoresoluties tot 1080p
  • Nette, professionele installatie inclusief bevestigingsmaterialen
475,99 € EUR exc BTW
575,95 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5e UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Ja
Rack-monteerbaar Ja
Prestaties
Audiospecificaties 7.1 kanaals surround sound
Max. afstand 100 m / 330 ft
Maximale digitale resoluties 1920x1080 bij 60 Hz
Ondersteunde resoluties 1920 x 1080 @60Hz
1280 x 720
1680 x 1050
1600 x 900
1440 x 900
1360 x 768
1280 x 800
1280 x 768

Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - RJ-11 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm audio Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Power/Link
1 - Netwerkstatus
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning 100 - 240 AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 1.5 A
Vermogensopname 10
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80 %
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11.8 cm [4.6 in]
Gewicht product 80 g [2.8 oz]
Hoogte product 3.1 cm [1.2 in]
Kleur Zwart
Lengte product 13.1 cm [5.2 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 64 mm [2.5 in]
Package Length 29.5 cm [11.6 in]
Package Width 20.8 cm [8.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.4 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI-ontvanger
1 - CAT5-kabel
1 - RJ-11 naar RS-232 adapter
1 - RJ11-kabel
1 - IR-blaster
1 - Infraroodontvanger
1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
1 - Hardwareset
4 - zelfklevende voetjes
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

HDMI over IP extender set - 4K
ST12MHDLAN4K
HDMI over IP extender set - 4K

Gebruik HDMI over LAN en krijg een video over IP oplossing die schaalbaar is en intuïtief kan worden bediend; ideaal voor uw videowand of andere digital signage

925,99 € exc BTW
1 120,45 € inc BTW
4K HDMI over IP receiver / ontvanger voor ST12MHDLAN4K
ST12MHDLAN4R
4K HDMI over IP receiver / ontvanger voor ST12MHDLAN4K

Gebruik deze 4K ontvanger met uw HDMI extender over IP set (ST12MHDLAN4K) voor het schalen van de extender naar extra schermen voor uw videowand of andere digital signage

462,99 € exc BTW
560,22 € inc BTW
HDMI over IP extender met video compressie - 1080p
ST12MHDLNHK
HDMI over IP extender met video compressie - 1080p

Toon uw HDMI signaal op verschillende locaties in uw gebouw, met behulp van uw bestaande netwerkinfrastructuur

641,99 € exc BTW
776,81 € inc BTW
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p
ST12MHDLANU
HDMI en USB over IP distributie set - 1080p

Toon content voor digitale signage met een schaalbaar distributiesysteem met intuïtieve bediening en USB-verlenging die ideaal is voor point-to-point of videowandapplicaties

955,99 € exc BTW
1 156,75 € inc BTW
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p
ST12MHDLANUR
HDMI Video en USB Over IP ontvanger voor ST12MHDLANU - 1080p

Een schaalbaar HDMI over IP distributiesysteem, met intuïtieve bediening en USB-verlenging, ideaal voor punt-naar-punt- of videowandapplicaties

351,99 € exc BTW
425,91 € inc BTW

Accessoires