StarTech.com

Composiet Video Verlenger via Cat5 met Audio

Verleng een composiet-videosignaal met bijbehorende audio tot 200 meter via Cat5-bekabeling

Productcode: COMPUTPEXTA

  • Werkt STP en UTP Cat5-kabel
  • Inclusief bevestigingsmateriaal voor wandmontage
  • Eenvoudige en snelle installatie
92,99 € EUR exc BTW
112,52 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
Bekabeling Cat5 UTP of beter
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Prestaties
Max. afstand 200 m / 660 ft
Ondersteunde resoluties 480i, 480p
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - BNC (RF coax) Vrouwelijk
1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - BNC (RF coax) Vrouwelijk
1 - Composiet video (1 x RCA) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - Stereoaudio (2 x RCA) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Inclusief 2x BNC naar RCA-composiet adapters
Fysieke eigenschappen
Breedte product 77 mm [3 in]
Gewicht product 335 g [11.8 oz]
Hoogte product 2.4 cm [0.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 11 cm [4.3 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 84 mm [3.3 in]
Package Length 11.3 cm [4.4 in]
Package Width 11.6 cm [4.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 421 g [14.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Composiet video en audio verlenger
1 - Materiaal voor wandmontage
2 - BNC naar RCA adapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

S-Video Verlenger via Cat5 met Audio
SVIDUTPEXTA
S-Video Verlenger via Cat5 met Audio

Verleng een S-Video-signaal met bijbehorende audio tot 200 meter via Cat5-bekabeling

114,99 € exc BTW
139,14 € inc BTW

Accessoires