StarTech.com

VGA Video Verlenger via Cat5 Point-to-Point (UTPE Serie)

Verleng een VGA-signaal naar een extern beeldscherm met behulp van Cat5-bekabeling

Productcode: ST121UTPEP

  • Verlengt het videosignaal met maximaal 80 m
  • Ondersteunt resoluties van 1920x1200 of 1600x1200 tot op 50 m
  • Ondersteunt resoluties van 1280x1024 of 1024x768 tot op 80 m
Bekijk meer
  • Inclusief houder voor montage aan de wand, achterop het beeldscherm of in een meubel
  • Enkele voedingsadapter kan worden aangesloten aan de lokale of externe kant van de verlenging
  • Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
  • Systeem bestaat uit 1 basiseenheid en 1 ontvangereenheid
  • Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
195,99 € EUR exc BTW
237,15 € EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Bekabeling Cat5 UTP
Op elkaar aansluitbaar Nee
Poorten 1
Prestaties
Max. afstand 80 m / 260 ft
Ondersteunde resoluties 1920x1200 @ 50m(164ft)
1280x1024 @ 80m(260ft)
Connector(en)
Aansluitingen externe eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Connectoren lokale eenheid 1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Resolutie is afhankelijk van de afstand en de kwaliteit van de kabel. Cat5e UTP-kabels worden aanbevolen.
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief wisselstroomadapter
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype M
Uitgangsspanning 12V DC
Uitgangsstroom 0.6A
Vermogensopname 7.2
Fysieke eigenschappen
Breedte product 13.8 cm [5.4 in]
Gewicht product 263 g [9.3 oz]
Hoogte product 2.5 cm [1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 10 cm [3.9 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 31.5 cm [12.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 795 g [28.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - VGA via Cat5 Zender
1 - VGA via Cat5 Ontvanger
1 - Montagebeugel (incl. schroeven)
1 - VGA Kabel
1 - Universele netstroomadapter (VS/GB/EU/AUS)
1 - Handleiding

Certificaties

Accessoires