Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comVGA via Cat5 Video Verlenger Ontvanger
Ontvang en zend een VGA-verlengsignaal vanaf een video-extender uit de ST121-serie
Productcode: ST121REU
- Verlengt het videosignaal met maximaal 150 m
- Ondersteunt een resolutie van 1024x768 tot op 150m
- Ontwerp louter op hardwarebasis zonder dat er software of drivers nodig zijn
- Maakt gebruik van standaard Cat5-bekabeling of beter
- Ondersteunt VGA, SVGA en Multisync monitoren
- Zorgt voor een haarscherpe beeldkwaliteit
Overzicht
De ST121REU VGA over Cat5 video-extenderontvanger is speciaal ontworpen voor gebruik als de ontvangerunit voor de ST121 VGA over Cat5 UTP extenderzenderserie, waardoor u één VGA-bron kunt splitsen in en uitbreiden tot acht externe schermen.
Vanaf de zender wordt het VGA-videosignaal via een standaard 4-paars categorie 5 of hoger UTP-kabel verzonden naar externe schermen, die elk zijn aangesloten op een ST121REU Cat 5 VGA-ontvanger, voor een afstand tot 150 meter.
Deze ontvanger is een voordelige videoverlengingsoplossing en ideaal voor vele verschillende omgevingen inclusief luchthavens, busdepots, winkels of andere grote gebouwen waar VGA-video over grote afstanden moet worden verlengd.
Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Verlenging via Cat5 stelt u in staat gebruik te maken van bestaande infrastructuur met Cat5-bekabeling of beter
- Verlengt de afstand voor het aansluiten van VGA-beeldschermen met maximaal 150 meter voor de nodige flexibiliteit bij de plaatsing van uw apparatuur
Toepassingen
Plaats de weergaveapparatuur op een toepasselijke locatie, terwijl het systeem zelf in een schone en veilige omgeving wordt geplaatst
Ideaal voor narrowcasting-toepassingen in het onderwijs en de financiële en zakelijke sector
Verleng uw beeldscherm in ruwe industriële locaties
Ideaal voor videoconferencing bij vergaderingen en in kantoren
Kies een optimale locatie voor uw demonstratie op beurzen en in conferentiezalen
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Netherlands | 1614462 | |
UPC Code | 065030840514 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Bekabeling | Cat5 UTP | |
Op elkaar aansluitbaar | Ja | |
Poorten | 1 | |
Prestaties | ||
Max. afstand | 150 m / 500 ft | |
Maximale analoge resoluties | 1024 x 768 @ 500 feet (150m) | |
Maximale kabellengte | 152.4 m [499.9 ft] | |
Connector(en) | ||
Aansluitingen externe eenheid | 1 - RJ-45 Vrouwelijk | |
2 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk | ||
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 100 ~ 240 AC | |
Ingangsstroom | 0.2 | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | M | |
Uitgangsspanning | 12 DC | |
Uitgangsstroom | 0.5A | |
Vermogensopname | 6 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 65.1 mm [2.6 in] | |
Gewicht product | 171 g [6 oz] | |
Hoogte product | 20.6 mm [0.8 in] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 84.2 mm [3.3 in] | |
Type behuizing | Aluminium | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verzendgewicht (verpakt) | 0.6 kg [1.3 lb] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - EXTERNE EENHEID VGA VERLENGER | |
1 - 9V AC 500mA ADAPTERS | ||
1 - Handleiding |
Verwante producten
Composiet Video Verlenger via Cat5 met Audio
Verleng een composiet-videosignaal met bijbehorende audio tot 200 meter via Cat5-bekabeling
VGA Video Verlenger via Cat5 (ST121 Serie)
Verleng en verspreid een VGA-signaal naar een beeldscherm op afstand via Cat5-kabel
S-Video Verlenger via Cat5 - 200m
Verleng een S-Video-signaal tot 200 meter via Cat5-bekabeling
S-Video Verlenger via Cat5 met Audio
Verleng een S-Video-signaal met bijbehorende audio tot 200 meter via Cat5-bekabeling
Accessoires
1,8 m Coax High Resolution VGA Monitor verlengkabel - HD15 M/F
Verleng uw VGA-monitoraansluiting met 1,8 m
1,8m Coaxiale Hoge Resolutie VGA Video Monitorkabel - HD15 naar HD15 M/M
Sluit uw VGA-monitor aan met een verbinding van de hoogst mogelijke kwaliteit
15 ft Coax VGA Monitor Extension Cable - HD15 M/F
Verleng de aansluiting van uw VGA-monitor zonder verlies van beeldkwaliteit
Productondersteuning
Handleidingen
-
ST121REU.pdf
- Taal: Engels
Specificatiebladen
-
ST121REU_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Voor uw aanschaf
You should only use video converters and extenders if it is absolutely necessary to do so. In many cases, most video converters and extenders are not necessary if you purchase the correct cable.
The following table lists the maximum length of cable for common video standards.
Video standard | Maximum length |
DisplayPort | 50 ft. (15.2m) |
HDMI | 50 ft. (15.2m) |
DVI | 50 ft. (15.2m) |
VGA | 200 ft. (71m) |
Note: StarTech.com offers cables longer than what is listed above, including active cables, which typically include built-in active signal boosters that allow for longer cables. Active cables are specifically designed to exceed the suggested maximum lengths and are tested at the listed specifications (for example, the maximum listed resolution).
Video adapters
Video adapters passively adapt a cable from one connector type to another. Video adapters do not change the signal type, or change the video standard.
Examples of common applications for adapters include the following:
-
DVI-I to VGA
-
RCA to BNC
-
Mini DisplayPort to DisplayPort
-
Couplers (female to female, or male to male)
Note: You can use a coupler to extend a cable for a short distance. However, each coupler that you use can introduce signal loss, which degrades the signal quality.
Video converters
Video converters actively process and change the signal type from one video standard and convert it to another standard. They are typically used to convert digital to analog and vice versa, but can be used to convert a digital signal to another digital video standard (for example, HDMI to DisplayPort).
Video converters work over short distances from the source to the destination: up to 15 feet or 3 meters.
Video extenders
Video extenders convert an input signal to a higher voltage for transmission over longer distances and then convert the input signal back to the original video standard. The input and the output signal will match on a video extender, as the same video standard is maintained end-to-end. If a cable is extended with adapters or converters, the signal quality degrades.
Note: For more information on using a video adapter or converter with a video extender, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_convert_then_extend.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
If you need to use a video extender with a video adapter or converter, you should position the adapter or converter as close to the video source as possible. For example, if you need to take a VGA signal from a computer and send it 200 feet to an HDMI® projector, you should convert the signal from VGA to HDMI and use an HDMI extender.
Note: For more information on when to use cables or extenders, see the following FAQ: http://www.startech.com/faq/video_signal_converters_when_to_convert.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
No, this device is designed to be a point-to-point solution using networking cabling only.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
This device outputs a VGA signal. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.
Target connection | First conversion | Second conversion (if required) |
DVI-D | VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. | HDMI to DVI-D: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
DVI-I | VGA to DVI-I: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/DVIVGA/. | N/A |
HDMI |
VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. |
N/A |
DisplayPort | VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI. | HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort. |
Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert to multiple target video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.
DVI-I and DVI-D
When you convert from VGA to DVI, you need to know if you are converting to a DVI-I or a DVI-D connection. For more information about how to identify the type of connection that you need, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.
You also need to know which form of DVI that you are using, because DVI-I supports both analog (VGA) and digital (HDMI) signals, while DVI-D only supports digital (HDMI) signals.
Note: Certain devices may have a DVI-I connection but only support DVI-D signaling. It is important to verify that your DVI-I device supports DVI-I signaling.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Installatie
There are a few things you'll want to take care of before you deploy your new video extender in your setup.
It’s important to make sure you have everything you will need ahead of time. These items are listed below.
- Transmitter
- Receiver
- Video source
- Display
- Video cables
- (Optional) Ethernet or fiber cables
- (Optional) Power adapter(s)
It’s also important to test everything in a simplified setup ahead of time to make sure everything works and that you understand how it works.
In order to set up your video extender, complete the following:
- Position your video transmitter near your video source.
- Connect the video output from your video source to the video transmitter.
- (Optional) Connect the power adapter to the video transmitter.
Note: Not all video extenders require external power, or require external power on both ends. Refer to the manual for more information.
- Position your video receiver near your display.
- Connect the video output from your video receiver to your display.
- (Optional) Connect the power adapter to the video receiver.
- If using a wired video extender, connect your network cabling between the video transmitter and the video receiver.
- (Optional) If you are extending anything else supported by your video extender connect those devices to the transmitter and receiver.
- (Optional) If you are using a wireless extender, there may be a sync button you need to press to pair the transmitter and receiver.
Now that you have set up your video extender, you can check that everything is working. You should be able to see your video source's output on the display connected to the video receiver.
If at this point you have further questions regarding a Startech.com video extender, contact our technical support team for further assistance.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.